センサ部
| 形式 | 形E2J-W10MA | 形E2J-W20MA | |
|---|---|---|---|
| 標準検出距離 | 10mm | 20mm | |
| 検出距離可変範囲 | 4~10mm | 8~20mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | ||
| 検出可能物体 | 導体および誘電体 | ||
| 標準検出物体 | 接地された金属板 50×50×1mm | ||
| 応答周波数 | 70Hz以上 | ||
| 表示灯 | 検出表示(黄色) | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-10~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 振動(耐久) | 10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP66 | ||
| 接続方式 | コネクタ中継タイプ(ロボットコード)(標準コード長1m) | ||
| 質量(梱包状態) | 約30g | 約40g | |
| 材質 | ケース | 耐熱ABS | |
| 形式 | 形E2J-W10MA | 形E2J-W20MA | |
|---|---|---|---|
| 標準検出距離 | 10mm | 20mm | |
| 検出距離可変範囲 | 4~10mm | 8~20mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | ||
| 検出可能物体 | 導体および誘電体 | ||
| 標準検出物体 | 接地された金属板 50×50×1mm | ||
| 応答周波数 | 70Hz以上 | ||
| 表示灯 | 検出表示(赤色) | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-10~+55℃
(ただし、氷結、結露しないこと) |
||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH
(ただし、結露しないこと) |
||
| 振動(耐久) | 10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP66 | ||
| 接続方式 | コネクタ中継タイプ(ロボットコード)
(標準コード長1m) |
||
| 質量(梱包状態) | 約30g | 約40g | |
| 材質 | ケース | 耐熱ABS | |
アンプユニット部
| 形式 | 形E2J-JC4A | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | DC24V±20% リップル(p-p)10%以下 | |
| 消費電流 | 30mA以下 | |
| 制御出力 | 開閉容量 | NPNオープンコレクタ出力 100mA以下(DC30V以下) |
| 残留電圧 | 1V以下 | |
| 表示灯 | 動作表示(橙色) 電源表示(緑色) |
|
| 感度調整ボリウム回転数 | 8回転、インジケータつき | |
| 保護回路 | 逆接続保護、負荷短絡保護、サージ吸収 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各−10~+55°C(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 温度の影響(センサ+アンプ) | 0~40°Cの温度範囲内で+23°C時の検出距離の±25%以下 | |
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下 | |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |
| 振動(耐久) | 10~150Hz 複振幅1.5mmまたは100m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP50 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |
| 質量(梱包状態) | 約60g | |
| 材質 | ケース | ABS |
| 付属品 | 取りつけ金具、取扱説明書 | |