Page top

E2J 形式一覧

静電容量形アンプ分離近接センサ(長距離タイプ)

静電容量形アンプ分離近接センサ(長距離タイプ) E2J

フラットタイプ アンプ分離静電容量形ロボットハンド搭載に最適

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/26

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 7 件の形式仕様から 1 - 7 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
静電容量形アンプ分離近接センサ, 長距離タイプ, アンプユニット部, 直流3線式, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 16,700 ¥ 18,370 カートに追加
静電容量形アンプ分離近接センサ, 長距離タイプ, センサ部, フラット型, 非シールド, 検出距離 10mm, コード引き出しタイプ, 1m 標準在庫機種 ¥ 11,400 ¥ 12,540 カートに追加
静電容量形アンプ分離近接センサ, 長距離タイプ, センサ部, フラット型, 非シールド, 検出距離 20mm, コード引き出しタイプ, 1m 標準在庫機種 ¥ 11,400 ¥ 12,540 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 4極, ロボットケーブル, 1m 標準在庫機種 ¥ 2,500 ¥ 2,750 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 4極, ロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 2,650 ¥ 2,910 カートに追加
ダストカバー, 防塵用 受注生産機種 ¥ 60 ¥ 66 カートに追加
ダストカバー, 防塵用 受注生産機種 ¥ 60 ¥ 66 カートに追加

全商品 7 件の形式仕様から 1 - 7 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。