形式 形E2K-F10MC□-A 形E2K-F10MC□
検出距離 10mm(検出距離可変範囲:4~10mm) 10mm±10%
設定距離 0~7.5mm *
応差 検出距離の15%以下
検出可能物体 導体および誘電体
標準検出物体 接地された金属板 50×50×1mm
応答周波数 100Hz
電源電圧(使用電圧範囲) DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V)
消費電流 10mA以下(DC24V時)
制御出力 開閉容量 NPNオープンコレクタ、最大100mA(DC30V時)
残留電圧 1.5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯 検出表示(赤色)
感度調整ボリウム回転数 11回転 ―
動作モード(検出物体接近時) NO 詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照
保護回路 逆接続保護、サージ吸収
周囲温度範囲 動作時、保存時:各-10~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH 動作時、保存時:各35~95%RH
温度の影響 -10~+55℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以下
電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格IP64 IEC規格IP66
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約35g
材質 ケース 耐熱ABS
検出面
付属品 調整用ドライバ、取扱説明書

*形E2K-F10MC□-Aは、10mmに調整した場合の値です。