使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

設計時

検出物体の材質

ほとんどの物体を検出しますが、その検出物体の電気的性質(導電率、比誘電率)、あるいは吸水状態、体積などで検出距離が異なります。接地された金属体に対して最も大きな検出距離が得られます。間接検出ができない場合がありますのでご確認の上、ご使用ください。

周囲金属の影響

周囲の金属物に対しては、下図の寸法以上離してください。

相互干渉

対向または並列に配置されるときは、下図の寸法以上離してください。

高周波電界の影響

高周波電界を発生するような超音波洗浄装置、高周波発生装置、トランシーバ、インバータなどの近くでは誤動作することがあります。
icon_01代表的な対策については、光電センサの共通の注意事項の「ノイズについて」をご覧ください。

配線時

コード長が長くなっても特性が変化することはありませんが、電圧ドロップを考慮して200m以下でご使用ください。

取りつけ時

感度調整

感度ボリウムの調整は、付属のドライバーをご使用ください。 付属以外のドライバーをご使用された場合、感度ボリウムを損傷させる可能性があります。

icon_01詳細は、カタログ「操作編 近接センサ」の「感度調整」を参照ください。