形式 形E2K-X4ME□
形E2K-X4MF□
形E2K-X4MY□
形E2K-X8ME□
形E2K-X8MF□
形E2K-X8MY□
形E2K-X15ME□
形E2K-X15MF□
形E2K-X15MY□
検出距離 4mm±10% 8mm±10% 15mm±10%
設定距離 *1 0~2.8mm 0~5.6mm 0~10mm
応差 検出距離の4~20%
検出可能物体 導体および誘電体
標準検出物体 接地された金属板 50×50×1mm
応答周波数 E、Fタイプ:100Hz、Yタイプ:10Hz
電源電圧 *2
(使用電圧範囲)
E、Fタイプ:DC12~24V(DC10~30V)
Yタイプ:AC100~220V(AC90~250V)
消費電流 E、Fタイプ:15mA以下
漏れ電流 Yタイプ:2.2mA以下 icon_01カタログを参照
制御
出力
開閉容量 E、Fタイプ:200mA以下 *2 Yタイプ:10~200mA
残留電圧 E、Fタイプ:2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)
Yタイプ:icon_01カタログの「特性データ」参照
表示灯 E、Fタイプ:検出表示(赤色) Yタイプ:動作表示(赤色)
動作モード
(検出物体接近時)
E1、F1、Y1タイプ:NO
E2、F2、Y2タイプ:NC
icon_01詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照
保護回路 E、Fタイプ:逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、Yタイプ:サージ吸収
周囲温度範囲 動作時、保存時:各 -25~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時、保存時:各 -10~+55℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 使用温度範囲内で+23℃のときの検出距離の±20%以下
電圧の影響 E、Fタイプ:定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下
Yタイプ:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧 E、Fタイプ:AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
Yタイプ:AC2,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP66、社内規格 耐油
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約65g 約145g 約205g
材質 ケース 耐熱 ABS
検出面
締めつけナット ポリアセタール
付属品 取扱説明書

*1. 表記の数字は標準検出物体における検出距離です。
       icon_01他の材質についてはカタログの「特性データ」を参照ください。
*2. E、Fタイプ(直流開閉形)はDC24V±20%(平均値)の全波整流の電源で使用できます。