センサ部
| 形式 | 形E2CY-X1R5A 形E2CY-C1R5A-1 | 形E2CY-C2A(F) | 形E2CY-V3A | |
|---|---|---|---|---|
| 安定検出距離 | 0~1.5mm | 0~2mm | 0~3mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下(アンプFINE時) 検出距離の15%以下(アンプNORM時) | |||
| 検出可能物体 | 非磁性金属 | |||
| 標準検出物体 | アルミ8×8×1mm | アルミ12×12×1mm | ||
| 応答周波数 *1 | 40Hz以上(アンプFINE時) 100Hz以上(アンプNORM時) | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:−10~+55 °C、保存時:−25~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時: 各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 温度の 影響 | −10~+55°C | +23°C時の検出距離の ±15%以下 | +23°C時の検出距離の ±10%以下 | +23°C時の検出距離の ±15%以下 |
| 0~+40°C | +23°C時の検出距離の ±10%以下 *2 | +23°C時の検出距離の ±10%以下 | ||
| 振動(耐久) | 10~500Hz 複振幅2mmまたは、150m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP67 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイ プ (高周波同軸コード、標準コード長3m) | |||
| コード長特性補償範囲 | 0.5~5m *3 | |||
| 質量(梱包状態) | 約35g | |||
| 材質 | ケース | ステンレス | 亜鉛ダイキャスト | |
| 検出面 | 耐熱ABS(形E2CY-C2AFはフッ素樹脂) | |||
| コード | 軟質塩化ビニル(形E2CY-C2AFは フッ素樹脂 ) | |||
| 締め付けナット | 黄銅 ニッケルメッキ(形E2CY-X1R5Aのみ) | |||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ(形E2CY-X1R5Aのみ) | |||
*1. アンプユニットの直流開閉制御出力を使用した場合の平均値です。
測定条件は標準検出物体を用い、検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は安定検出距離の1/2とします。
*2. 形E2CY-C1R5A-1は、+23℃時の検出距離の±15%以下。
*3. コード延長の場合1.5D-2V(JIS C 3501)相当(特性インピーダンス50Ω)のものを使用してください。
アンプユニット部
| 形式 | 形E2CY-T11 | |
|---|---|---|
| 電源電圧(使用電圧範囲) | DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | |
| 消費電流 | 40mA以下 | |
| 検出距離調整範囲 | 安定検出距離の10%以上 | |
| 調整方法 | ティーチング方式 | |
| 制御出力 | 開閉容量 | NPNオープンコレクタ 100mA以下(DC30V以下) |
| 残留電圧 | 1V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | |
| 自己診断出力 | NPNオープンコレクタ 100mA以下(DC30V以下) | |
| 動作モード | NO、NCスイッチ切り替え方式 | |
| 保護回路 | 逆接続保護・負荷短絡保護、サージ吸収(制御・診断出力) | |
| ティーチング機能確認 | 表示灯(橙色/緑色:動作、余裕度表示灯と兼用) | |
| 表示灯 | 動作表示:(橙色) 余裕度表示:(検出物体接近時:緑色)(検出物体非接近時:橙色) 微小差検出表示:(緑色) | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:−10~+55°C、保存時:−25~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 温度の影響 | −10~+55°Cの範囲内で23°C時の検出距離の±10%以下 | |
| 電圧の影響 | 定格電源電圧の±10%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以下 | |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |
| 振動(耐久) | 10~150Hz 複振幅1.5mmまたは 100m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC規格IP50(センサコード接続、保護カバー装着時) | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |
| コード長補償 | 0.5~5m延長/切断フリー | |
| 質量(梱包状態) | 約75g | |
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
| カバー | ポリカーボネート | |
| 付属品 | 取りつけ金具、取扱説明書 | |