本体
| センサ部 | アンプユニット部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | 安定
検出距離 |
形式 | 出力形式 | 形式 | |
シールド
![]() |
M5 | 1.5mm | 形E2CY-X1R5A 3M | 直線3線式
NPN オープンコレクタ |
形E2CY-T11 2M |
| Φ 5.4 | 形E2CY-C1R5A-1 3M | ||||
| Φ 8 | 2mm | 形E2CY-C2A 3M | |||
| フラット形 | 3mm | 形E2CY-V3A 3M | |||
| Φ 8 | 2mm | 形E2CY-C2AF 3M | |||
注. 形E2CY-C2AFはコード長5mタイプも準備しています。形式の末尾にコード長をご指定ください。(例:形E2CY-C2AF 5M)