Page top

TL-W 形式一覧

フラットタイプ近接センサ

フラットタイプ近接センサ TL-W

豊富なバリエーションのフラット型スタンダード

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/31

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 37 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 1.5mm, 非シールドタイプ, 直流3線式 PNP, NO, コード長 2m 標準在庫機種 ¥ 3,600 ¥ 3,960 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 1.5mm, 非シールドタイプ, 直流3線式 NPN, NO, コード長 2m 標準在庫機種 ¥ 3,600 ¥ 3,960 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 1.5mm, 非シールドタイプ, 直流3線式 NPN, NO, ロボット(耐屈曲)コード, コード長 2m 標準在庫機種 ¥ 5,700 ¥ 6,270 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 20mm, 非シールドタイプ, 直流3線式 NPN, NO, コード長 2m 標準在庫機種 ¥ 8,150 ¥ 8,960 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 20mm, 非シールドタイプ, 直流3線式 NPN, NO, コード長 5m 標準在庫機種 ¥ 10,200 ¥ 11,220 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 20mm, 非シールドタイプ, 直流3線式 NPN, NC, コード長 2m 標準在庫機種 ¥ 8,150 ¥ 8,960 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 20mm, 非シールドタイプ, 直流3線式 NPN, NC, コード長 5m 標準在庫機種 ¥ 10,200 ¥ 11,220 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 3mm, 非シールドタイプ, 直流3線式 PNP, NO, コード長 2m 標準在庫機種 ¥ 4,600 ¥ 5,060 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 3mm, 非シールドタイプ, 直流3線式 NPN, NO, コード長 2m 標準在庫機種 ¥ 3,950 ¥ 4,340 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 3mm, 非シールドタイプ, 直流3線式 NPN, NO, コード長 5m 標準在庫機種 ¥ 5,050 ¥ 5,550 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 3mm, 非シールドタイプ, 直流3線式 NPN, NO, ロボット(耐屈曲)コード, コード長 2m 標準在庫機種 ¥ 4,850 ¥ 5,330 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 3mm, 非シールドタイプ, 直流3線式 NPN, NO, ロボット(耐屈曲)コード, コード長 5m 標準在庫機種 ¥ 7,550 ¥ 8,300 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 3mm, 非シールドタイプ, 直流3線式 NPN, NO, 異周波, コード長 2m 標準在庫機種 ¥ 3,950 ¥ 4,340 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 3mm, 非シールドタイプ, 直流3線式 NPN, NC, コード長 2m 標準在庫機種 ¥ 3,950 ¥ 4,340 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 5mm, シールドタイプ, 直流3線式 NPN, NO, コード長 2m 標準在庫機種 ¥ 7,150 ¥ 7,860 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 5mm, シールドタイプ, 直流3線式 NPN, NO, コード長 5m 標準在庫機種 ¥ 8,300 ¥ 9,130 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 5mm, シールドタイプ, 直流3線式 NPN, NC, コード長 2m 標準在庫機種 ¥ 7,150 ¥ 7,860 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 5mm, シールドタイプ, 直流3線式 NPN, NC, コード長 5m 標準在庫機種 ¥ 8,300 ¥ 9,130 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 5mm, シールドタイプ, 直流3線式 PNP, NO, コード長 2m 標準在庫機種 ¥ 7,150 ¥ 7,860 カートに追加
フラットタイプ近接センサ, 検出距離 5mm, シールドタイプ, 直流3線式 PNP, NO, コード長 5m 標準在庫機種 ¥ 8,300 ¥ 9,130 カートに追加

全商品 37 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。