形式 形E2EZ-X2D□-N
形E2EZ-X2D□-M1J
形E2EZ-X2D□-M1GJ
形E2EZ-X4D□-N
形E2EZ-X4D□-M1J
形E2EZ-X4D□-M1GJ
形E2EZ-X8D□-N
形E2EZ-X8D□-M1J
形E2EZ-X8D□-M1GJ
形E2EZ-X4C1
形E2EZ-X4B1
形E2EZ-X4B1-M1J
形E2EZ-X8C1
形E2EZ-X8B1
形E2EZ-X8B1-M1J
検出距離 2mm±10% 4mm±10% 8mm±10% 4mm±10% 8mm±10%
設定距離 *1 0~1.6mm 0~3.2mm 0~6.4mm 0~3.2mm 0~6.4mm
応差 検出距離の20%以下
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照)
標準検出物体 鉄12×12×1mm 鉄30×30×1mm 鉄54×54×1mm 鉄30×30×1mm 鉄54×54×1mm
応答周波数 *2 200Hz 100Hz 30Hz 12Hz 8Hz
電源電圧
(使用電圧範囲)
DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) DC12~24V リップル(p-p)10%以下
(DC10~30V)
消費電流 - 15mA以下
漏れ電流 0.8mA以下 ─
制御
出力
開閉容量 3~100mA以下 NPNオープンコレクタ出力/
PNPオープンコレクタ出力
     DC12V時 100mA以下(DC30V以下)
     DC24V時 200mA以下(DC30V以下)
残留電圧 3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)
表示灯 D1タイプ:動作表示(赤色)、設定表示(緑色)
D2タイプ:動作表示(赤色)
検出表示(赤色)
動作モード
(検出物体接近時)
D1タイプ:NO
D2タイプ:NC
詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照
NO
詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照
保護回路 負荷短絡保護、サージ吸収 負荷短絡保護、逆接続保護、サージ吸収
周囲温度範囲 動作時、保存時:各0~+50℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 0~+50℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±20%以下
電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で、定格電源電圧時 検出距離の±2.5%以下
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造 IEC規格 IP67、社内規格 耐油
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタ中継タイプ
質量
(梱包状態)
形E2EZ-X2D□-N 約70g
形E2EZ-X2D□-M1J 約40g
形E2EZ-X2D□-M1GJ 約40g
形E2EZ-X4D□-N 約160g
形E2EZ-X4D□-M1J 約90g
形E2EZ-X4D□-M1GJ 約90g
形E2EZ-X8D□-N 約220g
形E2EZ-X8D□-M1J 約160g
形E2EZ-X8D□-M1GJ 約160g
約170g 約270g
材質 ケース 黄銅 ニッケルメッキ
検出面 PBT 耐熱ABS
締付ナット 鉄 亜鉛メッキ
歯付座金 鉄 亜鉛メッキ
付属品 取扱説明書

*1. 緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。
*2. 応答周波数は、平均値です。測定条件は、標準検出物体を用い検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。