本体

コード引き出しタイプ

形状 検出距離 出力形式 形式
動作モード
NO NC
シールド
454_lu_1_1
M12 2mm 直流2線式 形E2EZ-X2D1-N 2M 形E2EZ-X2D2-N 2M
M18 4mm 直流3線式 NPN 形E2EZ-X4C1 2M ─
直流3線式 PNP 形E2EZ-X4B1 2M ─
直流2線式 形E2EZ-X4D1-N 2M 形E2EZ-X4D2-N 2M
M30 8mm 直流3線式 NPN 形E2EZ-X8C1 2M ─
直流3線式 PNP 形E2EZ-X8B1 2M ─
直流2線式 形E2EZ-X8D1-N 2M 形E2EZ-X8D2-N 2M

スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)

形状 検出距離 出力形式 形式
動作モード
NO NC
シールド
454_lu_2_1
M12 2mm 直流2線式③-④ピン配置 形E2EZ-X2D1-M1TJ 0.3M -
直流2線式①-④ピン配置 形E2EZ-X2D1-M1TGJ 0.3M -
M18 4mm 直流2線式③-④ピン配置 形E2EZ-X4D1-M1TJ 0.3M -
直流2線式①-④ピン配置 形E2EZ-X4D1-M1TGJ 0.3M -
M30 8mm 直流2線式③-④ピン配置 形E2EZ-X8D1-M1TJ 0.3M -
直流2線式①-④ピン配置 形E2EZ-X8D1-M1TGJ 0.3M -

コネクタ中継タイプ(M12)

形状 検出距離 出力形式 形式
動作モード
NO NC
シールド
454_lu_3_1
M12 2mm 直流2線式③-④ピン配置 形E2EZ-X2D1-M1J 0.3M ─
直流2線式①-④ピン配置 形E2EZ-X2D1-M1GJ 0.3M ─
M18 4mm 直流2線式③-④ピン配置 形E2EZ-X4D1-M1J 0.3M ─
直流2線式①-④ピン配置 形E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M ─
直流3線式 PNP 形E2EZ-X4B1-M1J 0.3M ─
M30 8mm 直流2線式③-④ピン配置 形E2EZ-X8D1-M1J 0.3M ─
直流2線式①-④ピン配置 形E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M ─
直流3線式 PNP 形E2EZ-X8B1-M1J 0.3M ─

アクセサリ(別売)

センサI/Oコネクタ(M12、片側コネクタ)

(コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください

形状 コード長 センサI/Oコネクタ形式 適用近接センサ形式
ストレート型
454_lu_4_1
2m 形XS2F-D421-DD0 形E2EZ-X□D1-M1J
5m 形XS2F-D421-GD0
L型
454_lu_4_2
2m 形XS2F-D422-DD0
5m 形XS2F-D422-GD0
ストレート型
454_lu_4_1
2m 形XS2F-D421-DA0-F 形E2EZ-X□D1-M1GJ
5m 形XS2F-D421-GA0-F
L型
454_lu_4_2
2m 形XS2F-D422-DA0-F
5m 形XS2F-D422-GA0-F
ストレート型
454_lu_4_1
2m 形XS2F-D421-DC0-F 形E2EZ-X□B1-M1J
5m 形XS2F-D421-GC0-F
L型
454_lu_4_2
2m 形XS2F-D422-DC0-F
5m 形XS2F-D422-GC0-F
スマートクリックコネクタ
ストレート型
454_lu_4_3
2m 形XS5F-D421-D80-F 形E2EZ-X□D1-M1TJ
形E2EZ-X□D1-M1TGJ
5m 形XS5F-D421-G80-F

取りつけ具
保護カバー
スパッタ付着防止用保護カバー