| 形式 | 形E2FQ-X2E1 形E2FQ-X2D1 | 形E2FQ-X5E1 形E2FQ-X5D1 形E2FQ-X5Y1 | 形E2FQ-X10E1 形E2FQ-X10D1 形E2FQ-X10Y1 | |
|---|---|---|---|---|
| 検出距離 | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |
| 設定距離 | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~8mm | |
| 応差 | E1、Y1タイプ:検出距離の10%以下、D1タイプ:検出距離の20%以下 | |||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。カタログの「特性データ」参照) | |||
| 標準検出物体 | 鉄12×12×1mm | 鉄18×18×1mm | 鉄30×30×1mm | |
| 応答周波数 * | E1タイプ:1.5kHz D1タイプ:800Hz | E1タイプ:600Hz D1タイプ:500Hz | E1タイプ:400Hz D1タイプ:300Hz | |
| Y1タイプ:25Hz | ||||
| 電源電圧 (使用電圧範囲) | E1タイプ:DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) Y1タイプ:AC24~240V(AC20~264V) 50/60Hz D1タイプ:DC12~24V リップル(p-p)20%以下(DC10~36V) | |||
| 消費電流 | E1タイプ:17mA以下 | |||
| 漏れ電流 | D1タイプ:0.8mA以下、Y1タイプ:1.7mA以 下 (AC200V時) | |||
| 制御 出力 | 開閉容量 | E1タイプ:200mA以下、D1タイプ:5~100mA、 Y1タイプ:5~300mA | ||
| 残留電圧 | E1タイプ:2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時) Y1タイプ:カタログの「特性データ」参照 D1タイプ:3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | |||
| 表示灯 | Eタイプ:検出表示(赤色)、Yタイプ:動作表示(赤色)、 Dタイプ:動作表示(赤色)、設定表示(緑色)(ただし、設定表示はNOタイプのみ) | |||
| 動作モード (検出物体接近時) | E1タイプ、D1タイプ、Y1タイプ:NO 詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 | |||
| 保護回路 | E1タイプ:逆接続保護、負荷短絡保護、サージ吸収 D1タイプ、Y1タイプ:サージ吸収 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各−25~+70 ℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 温度の影響 | −25~+70℃の範囲内で+23℃時の検出距離の±10%以下 | |||
| 電圧の影響 | E1タイプ:定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 D1タイプ:定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 Y1タイプ:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下 | |||
| 絶緑抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |||
| 耐電圧 | E1、D1タイプ :AC1,000V 50/60Hz 1min 各充電部一括とケース間 Yタイプ :AC4,000V 50/60Hz 1min 各充電部一括とケース間 | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z 各方向 10回 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、社内規格 耐油 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |||
| 質量(梱包状態) | 約70g | 約130g | 約170g | |
| 材質 | ケース | フッ素樹脂 | ||
| 検出面 | ||||
| 締付ナット | ||||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | |||
| ケーブル | 塩化ビニル | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||
*応答周波数は、平均値です。
測定条件は、標準検出物体を用い検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。