長距離タイプ
| 形式 | 形E2EQ-X4X1
形E2EQ-X4X1-M1(T)J |
形E2EQ-X8X1
形E2EQ-X8X1-M1(T)J |
形E2EQ-X15X1
形E2EQ-X15X1-M1(T)J |
|
|---|---|---|---|---|
| 検出距離 | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | |
| 設定距離 *1 | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~12mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | |||
| 標準検出物体 | 鉄12×12×1mm | 鉄18×18×1mm | 鉄30×30×1mm | |
| 応答周波数 *2 | 1kHz | 0.5kHz | 0.25kHz | |
| 制御出力 | 開閉容量 | 3~100mA | ||
| 残留電圧 *3 | 5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | |||
| 動作モード
(検出物体接近時) |
NO 詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 | |||
| 保護回路 | サージ吸収、負荷短絡保護 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+70℃、保存時:-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内 | -25~+70℃の温度範囲内で
+23℃時、検出距離の±15%以内 |
||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、測定距離の±1%以内 | |||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタ中継タイプ | |||
| 質量
(梱包状態) |
コード引き出しタイプ | 約65g | 約140g | 約190g |
| コネクタ中継タイプ | 約20g | 約40g | 約90g | |
*1. 緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。
*2. 応答周波数は、平均値です。
*3. 残留電圧が5Vとなりますので接続機器とのインターフェース条件を確認の上ご使用ください。
標準タイプ
| 形式 | 形E2EQ-X3D1
形E2EQ-X3D1-M1(T)GJ |
形E2EQ-X7D1
形E2EQ-X7D1-M1(T)GJ |
形E2EQ-X10D1
形E2EQ-X10D1-M1(T)GJ |
|
|---|---|---|---|---|
| 検出距離 | 3mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% | |
| 設定距離 | 0~2.4mm | 0~5.6mm | 0~8mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | |||
| 標準検出物体 | 鉄12×12×1mm | 鉄18×18×1mm | 鉄30×30×1mm | |
| 応答周波数 * | 1kHz | 500Hz | 400Hz | |
| 制御出力 | 開閉容量 | 3~100mA | ||
| 残留電圧 | 3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | |||
| 動作モード(検出物体接近時) | NO 詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 | |||
| 保護回路 | 負荷短絡保護、サージ吸収 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下 | |||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 | |||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
| 接続方式 | 形E2EQ-X□D1タイプ:コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
形E2EQ-X□D1-M1GJタイプ:コネクタ中継タイプ(標準コード長300mm) |
|||
| 質量
(梱包状態) |
コード引き出しタイプ | 約120g | 約160g | 約220g |
| コネクタ中継タイプ | 約80g | 約110g | 約190g | |
*応答周波数は、平均値です。
測定条件は、標準検出物体を用い検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
共通
| 形式 | 形E2EQ-X4X1
形E2EQ-X4X1-M1(T)J 形E2EQ-X3D1 形E2EQ-X3D1-M1(T)GJ |
形E2EQ-X8X1
形E2EQ-X8X1-M1(T)J 形E2EQ-X7D1 形E2EQ-X7D1-M1(T)GJ |
形E2EQ-X15X1
形E2EQ-X15X1-M1(T)J 形E2EQ-X10D1 形E2EQ-X10D1-M1(T)GJ |
|
|---|---|---|---|---|
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照) | |||
| 電源電圧(使用電圧範囲) | DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | |||
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 | |||
| 表示灯 | 動作表示(赤色)、設定表示(緑色) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 1min 充電部一括とケース間 | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、社内規格 耐油 | |||
| 材質 | ケース | フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅) | ||
| 検出面 | フッ素樹脂 | |||
| 締付ナット | フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅) | |||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||