本体
コード引き出しタイプ
長距離タイプ
| 形状 | 検出距離 | 出力形式 | 動作モード | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
シールド
![]() |
M12 | 4mm | 直流2線式
(無極性) |
NO | 形E2EQ-X4X1 2M *1 |
| M18 | 8mm | 形E2EQ-X8X1 2M *1 | |||
| M30 | 15mm | 形E2EQ-X15X1 2M *1 | |||
*1. 2024年3月末に受注終了予定です。
標準タイプ
| 形状 | 検出距離 | 出力形式 | 動作モード | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
シールド
![]() |
M12 | 3mm | 直流2線式 | NO | 形E2EQ-X3D1 2M |
| M18 | 7mm | 形E2EQ-X7D1 2M | |||
| M30 | 10mm | 形E2EQ-X10D1 2M | |||
スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)
長距離タイプ
| 形状 | 検出距離 | 出力形式 | 動作モード | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
シールド
![]() |
M12 | 4mm | 直流2線式
(無極性) ③-④ピン配置 |
NO | 形E2EQ-X4X1-M1TJ 0.3M *2 |
| M18 | 8mm | 形E2EQ-X8X1-M1TJ 0.3M *2 | |||
| M30 | 15mm | 形E2EQ-X15X1-M1TJ 0.3M *2 | |||
*2. 2024年3月末に受注終了予定です。
標準タイプ
| 標準タイプ | 検出距離 | 出力形式 | 動作モード | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
シールド
![]() |
M12 | 3mm | 直流2線式①-④
ピン配置 |
NO | 形E2EQ-X3D1-M1TGJ 0.3M |
| M18 | 7mm | 形E2EQ-X7D1-M1TGJ 0.3M | |||
| M30 | 10mm | 形E2EQ-X10D1-M1TGJ 0.3M | |||
コネクタ中継タイプ(M12)
長距離タイプ
| 標準タイプ | 検出距離 | 出力形式 | 動作モード | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
シールド
![]() |
M12 | 4mm | 直流2線式
③-④ピン配置 |
NO | 形E2EQ-X4X1-M1J 0.3M *1 |
| M18 | 8mm | 形E2EQ-X8X1-M1J 0.3M *1 | |||
| M30 | 15mm | 形E2EQ-X15X1-M1J 0.3M *1 | |||
*1. 2024年3月末に受注終了予定です。
標準タイプ
| 標準タイプ | 検出距離 | 出力形式 | 動作モード | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
シールド
![]() |
M12 | 3mm | 直流2線式
①-④ピン配置 |
NO | 形E2EQ-X3D1-M1GJ 0.3M |
| M18 | 7mm | 形E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M | |||
| M30 | 10mm | 形E2EQ-X10D1-M1GJ 0.3M | |||
アクセサリ(別売)
センサI/Oコネクタ(M12、片側コネクタ)
(コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| 形状 | コード長 | センサI/Oコネクタ形式 | 適用近接センサ形式 | |
|---|---|---|---|---|
| ストレート型 | ![]() |
2m | 形XS2F-D421-DC0-F | 形E2EQ-X□X1-M1J |
| 5m | 形XS2F-D421-GC0-F | |||
| L型 | ![]() |
2m | 形XS2F-D422-DC0-F | |
| 5m | 形XS2F-D422-GC0-F | |||
| ストレート型 | ![]() |
2m | 形XS2F-D421-DA0-F | 形E2EQ-X□D1-M1GJ |
| 5m | 形XS2F-D421-GA0-F | |||
| L型 | ![]() |
2m | 形XS2F-D422-DA0-F | |
| 5m | 形XS2F-D422-GA0-F | |||
| スマートクリック
コネクタ ストレート型 |
![]() |
2m | 形XS5F-D421-D80-F | 形E2EQ-X□X1-M1TJ
形E2EQ-X□D1-M1TGJ |
| 5m | 形XS5F-D421-G80-F | |||