直流2線式(形E2E2-X□D□)
| サイズ | M12 | M18 | M30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | シールド | 非シールド | シールド | 非シールド | シールド | 非シールド | |
| 形式 | 形E2E2-
X3D□ |
形E2E2-
X8MD□ |
形E2E2-
X7D□ |
形E2E2-
X14MD□ |
形E2E2-
X10D□ |
形E2E2-
X20MD□ |
|
| 検出距離 | 3mm±10% | 8mm±10% | 7mm±10% | 14mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
| 設定距離 *1 | 0~2.4mm | 0~6.4mm | 0~5.6mm | 0~11.2mm | 0~8mm | 0~16mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||||||
| 検出物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。 |
||||||
| 標準検出物体 | 鉄12×12×
1mm |
鉄30×30×
1mm |
鉄18×18×
1mm |
鉄30×30×
1mm |
鉄30×30×
1mm |
鉄54×54×
1mm |
|
| 応答周波数 *2 | 1kHz | 800Hz | 500Hz | 400Hz | 100Hz | ||
| 電源電圧(使用電圧範囲) | DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||||||
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 | ||||||
| 制御出力 | 開閉容量 | 3~100mA | |||||
| 残留電圧 | 3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | ||||||
| 表示灯 | D1タイプ:動作表示(赤色)、設定表示(緑色)
D2タイプ:動作表示(赤色) |
||||||
| 動作モード(検出物体接近時) | D1タイプ:NO、D2タイプ:NC
|
||||||
| 保護回路 | サージ吸収、負荷短絡保護 | ||||||
| 周囲温度 | 動作時、保存時:各−25~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||||
| 周囲湿度 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||
| 温度の影響 | −25~+70°Cの温度範囲内で+23°C時、検出距離の±10%以内 | ||||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 | ||||||
| 絶緑抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | ||||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、社内規格 耐油 | ||||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||||||
| 質量(梱包状態) | 約65g | 約150g | 約210g | ||||
| 材質 | ケース | 黄銅 | |||||
| 検出面 | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | ||||||
| 締付ナット | 黄銅、ニッケルメッキ | ||||||
| 歯付座金 | 鉄、亜鉛メッキ | ||||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||||
*1. 緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。(D2タイプを除く)
*2. 直流開閉部の応答周波数は、平均値です。
測定条件は、標準検出物体を用い、検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
直流3線式(形E2E2-X□C□)
| サイズ | M12 | M18 | M30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | シールド | 非シールド | シールド | 非シールド | シールド | 非シールド | |
| 形式 | 形E2E2-
X2C□ |
形E2E2-
X5MC□ |
形E2E2-
X5C□ |
形E2E2-
X10MC□ |
形E2E2-
X10C□ |
形E2E2-
X18MC□ |
|
| 検出距離 | 2mm±10% | 5mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | 10mm±10% | 18mm±10% | |
| 設定距離 | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~4mm | 0~8mm | 0~8mm | 0~14mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||||||
| 検出物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。 |
||||||
| 標準検出物体 | 鉄12×12×
1mm |
鉄15×15×
1mm |
鉄18×18×
1mm |
鉄30×30×
1mm |
鉄30×30×
1mm |
鉄54×54×
1mm |
|
| 応答周波数 *1 | 1.5kHz | 400Hz | 600Hz | 200Hz | 400Hz | 100Hz | |
| 電源電圧
(使用電圧範囲)*2 |
DC12~24Vリップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||||||
| 消費電流 | 13mA以下 | ||||||
| 制御出力 | 開閉容量 | NPNオープンコレクタ出力200mA以下(DC30V以下) | |||||
| 残留電圧 | 2V以下(負荷電流200mA、コード長2m) | ||||||
| 表示灯 | 動作表示:(赤色) | ||||||
| 動作モード
(検出物体接近時) |
C1タイプ:NO、C2タイプ:NC
|
||||||
| 保護回路 | 逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護 | ||||||
| 周囲温度 | 動作時、保存時:各-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||||
| 周囲湿度 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||
| 温度の影響 | -40~+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内
-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内 |
||||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 | ||||||
| 絶緑抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | ||||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、社内規格 耐油 | ||||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||||||
| 質量(梱包状態) | 約75g | 約160g | 約220g | ||||
| 材質 | ケース | 黄銅 | |||||
| 検出面 | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | ||||||
| 締付ナット | 黄銅、ニッケルメッキ | ||||||
| 歯付座金 | 鉄、亜鉛メッキ | ||||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||||
*1. 直流開閉部の応答周波数は、平均値です。
測定条件は、標準検出物体を用い、検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2. DC24V±20%(平均値)の無平滑全波整流電源で使用できます。
交流2線式(形E2E2-X□Y□)
| サイズ | M12 | M18 | M30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | シールド | 非シールド | シールド | 非シールド | シールド | 非シールド | |
| 形式 | 形E2E2-
X2Y□ |
形E2E2-
X5MY□ |
形E2E2-
X5Y□ |
形E2E2-
X10MY□ |
形E2E2-
X10Y□ |
形E2E2-
X18MY□ |
|
| 検出距離 | 2mm±10% | 5mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | 10mm±10% | 18mm±10% | |
| 設定距離 | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~4mm | 0~8mm | 0~8mm | 0~14mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||||||
| 検出物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。 |
||||||
| 標準検出物体 | 鉄12×12×
1mm |
鉄15×15×
1mm |
鉄18×18×
1mm |
鉄30×30×
1mm |
鉄30×30×
1mm |
鉄54×54×
1mm |
|
| 応答周波数 | 25Hz | ||||||
| 電源電圧(使用電圧範囲) *1 | AC24~240V(AC20~264V) 50/60Hz | ||||||
| 漏れ電流 | 1.7mA以下 | ||||||
| 制御出力 | 開閉容量 *2 | 5~200mA | 5~300mA | ||||
| 残留電圧 | |||||||
| 表示灯 | 動作表示:(赤色) | ||||||
| 動作モード(検出物体接近時) | Y1タイプ:NO、Y2タイプ:NC
|
||||||
| 周囲温度 *1 *2 | 動作時、保存時:各−40~+85°C(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||||
| 周囲湿度 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||
| 温度の影響 | −40~+85°Cの温度範囲内で+23°C時、検出距離の±15%以内
−25~+70°Cの温度範囲内で+23°C時、検出距離の±10%以内 |
||||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 | ||||||
| 絶緑抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||||||
| 耐電圧 | AC4,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | ||||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、社内規格 耐油 | ||||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||||||
| 質量(梱包状態) | 約65g | 約150g | 約210g | ||||
| 材質 | ケース | 黄銅 | |||||
| 検出面 | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | ||||||
| 締付ナット | 黄銅、ニッケルメッキ | ||||||
| 歯付座金 | 鉄、亜鉛メッキ | ||||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||||
*1. AC24Vご利用される場合は、-25~+85℃の周囲温度範囲でご使用ください。
*2. M18、M30タイプを70℃~85℃の周囲温度で使用される場合は、制御出力(開閉容量)は5~200mAの範囲でご使用ください。