本体

直流2線式

形状 検出距離 形式
動作モード
NO NC
シールド
451_lu_1_1
M12 3mm 形E2E2-X3D1 2M * 形E2E2-X3D2 2M
M18 7mm 形E2E2-X7D1 2M * 形E2E2-X7D2 2M
M30 10mm 形E2E2-X10D1 2M * 形E2E2-X10D2 2M
非シールド
451_lu_1_2
M12 8mm 形E2E2-X8MD1 2M * 形E2E2-X8MD2 2M
M18 14mm 形E2E2-X14MD1 2M * 形E2E2-X14MD2 2M
M30 20mm 形E2E2-X20MD1 2M * 形E2E2-X20MD2 2M

*異周波タイプを準備しています。形式は形E2E2-X□D15となります。(例:形E2E2-X3D15)納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
注. 直流2線式タイプは2023年3月末に受注終了予定です。

直流3線式

形状 検出距離 形式
動作モード
NO NC
シールド
451_lu_1_1
M12 2mm 形E2E2-X2C1 2M 形E2E2-X2C2 2M
M18 5mm 形E2E2-X5C1 2M 形E2E2-X5C2 2M
M30 10mm 形E2E2-X10C1 2M 形E2E2-X10C2 2M
非シールド
451_lu_1_2
M12 5mm 形E2E2-X5MC1 2M 形E2E2-X5MC2 2M
M18 10mm 形E2E2-X10MC1 2M 形E2E2-X10MC2 2M
M30 18mm 形E2E2-X18MC1 2M 形E2E2-X18MC2 2M

注. 直流3線式タイプは2022年3月末に受注終了しました。

交流2線式

形状 検出距離 形式
動作モード
NO NC
シールド
451_lu_1_1
M12 2mm 形E2E2-X2Y1 2M 形E2E2-X2Y2 2M
M18 5mm 形E2E2-X5Y1 2M 形E2E2-X5Y2 2M
M30 10mm 形E2E2-X10Y1 2M 形E2E2-X10Y2 2M
非シールド
451_lu_1_2
M12 5mm 形E2E2-X5MY1 2M 形E2E2-X5MY2 2M
M18 10mm 形E2E2-X10MY1 2M 形E2E2-X10MY2 2M
M30 18mm 形E2E2-X18MY1 2M 形E2E2-X18MY2 2M