本体

直流2線式/コード引き出しタイプ

形状 検出距離 形式
動作モード NO 動作モード NC
シールド *1
450_lu_1_1
M12 4mm 形E2EM-X4X1 2M *2 形E2EM-X4X2 2M
M18 8mm 形E2EM-X8X1 2M *2 形E2EM-X8X2 2M
M30 15mm 形E2EM-X15X1 2M*2 形E2EM-X15X2 2M
非シールド
450_lu_1_2
M18 16mm 形E2EM-X16MX1 2M 形E2EM-X16MX2 2M
M30 30mm 形E2EM-X30MX1 2M 形E2EM-X30MX2 2M

*1. シールドタイプにも取りつけ時の設置制約条件があります。カタログの「正しくお使いください」の周囲金属の影響についての記載を必ずご確認ください。
*2. コネクタ中継タイプ(M12コード長300mm)も標準在庫しています。形式は末尾に(-M1J)がつきます。(例:E2EM-X4X1-M1J)
   納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
注. 直流2線式タイプは2023年3月末に受注終了予定です。

直流3線式/コード引き出しタイプ

形状 検出距離 形式
出力形式NPN NO 出力形式NPN NC
シールド *
450_lu_2_1
M8 2mm 形E2EM-X2C1 2M 形E2EM-X2C2 2M
M12 4mm 形E2EM-X4C1 2M 形E2EM-X4C2 2M
M18 8mm 形E2EM-X8C1 2M 形E2EM-X8C2 2M
M30 15mm 形E2EM-X15C1 2M 形E2EM-X15C2 2M

*シールドタイプにも取りつけ時の設置制約条件があります。カタログの「正しくお使いください」の周囲金属の影響についての記載を必ずご確認ください。
注. 直流3線式タイプは2022年3月末に受注終了しました。

直流3線式/コネクタタイプ(M12)

形状 検出距離 形式
出力形式NPN NO 出力形式NPN NC
シールド *
450_lu_3_1
M8 2mm 形E2EM-X2C1-M1 形E2EM-X2C2-M1
M12 4mm 形E2EM-X4C1-M1 形E2EM-X4C2-M1
M18 8mm 形E2EM-X8C1-M1 形E2EM-X8C2-M1
M30 15mm 形E2EM-X15C1-M1 形E2EM-X15C2-M1

*シールドタイプにも取りつけ時の設置制約条件があります。カタログの「正しくお使いください」の周囲金属の影響についての記載を必ずご確認ください。
注. 直流3線式タイプは2022年3月末に受注終了しました。

アクセサリ(別売)

センサI/Oコネクタ(M12、片側コネクタ)

(コネクタタイプ・コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。

形状 コード長 センサI/Oコネクタ形式 適用近接センサ形式
ストレート型 450_lu_4_1 2m 形XS2F-D421-DC0-F 形E2EM-X□C1-M1
5m 形XS2F-D421-GC0-F
2m 形XS2F-D421-D80-F 形E2EM-X□C□-M1
5m 形XS2F-D421-G80-F
L型 450_lu_4_2 2m 形XS2F-D422-DC0-F 形E2EM-X□C1-M1
5m 形XS2F-D422-GC0-F
2m 形XS2F-D422-D80-F 形E2EM-X□C□-M1
5m 形XS2F-D422-G80-F

icon_01 注. 詳細は、「センサI/Oコネクタ/センサコントローラ」をご覧ください。
  E2EM-X□X1-M1JはXS2F-D42□-□CO-Fをお使いください。(③:0V(+V)、④:+V(0V))