直流2線式(形E2EM-X□X□)
| サイズ | M12 | M18 | M30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | シールド | シールド | 非シールド | シールド | 非シールド | |
| 形式 | 形E2EM-X4X□ | 形E2EM-X8X□ | 形E2EM-X16MX□ | 形E2EM-X15X□ | 形E2EM-X30MX□ | |
| 検出距離 | 4mm±10% | 8mm±10% | 16mm±10% | 15mm±10% | 30mm±10% | |
| 設定距離 *1 | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~12.8mm | 0~12mm | 0~24mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | |||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照) | |||||
| 標準検出物体 | 鉄12×12×1mm | 鉄18×18×1mm | 鉄45×45×1mm | 鉄30×30×1mm | 鉄70×70×1mm | |
| 応答周波数 *2 | 1kHz | 0.5kHz | 0.4kHz | 0.25kHz | 0.1kHz | |
| 電源電圧
(使用電圧範囲) |
DC12~24Vリップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | |||||
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 | |||||
| 制御出力 | 開閉容量 | 3~100mA | ||||
| 残留電圧 *3 | 5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | |||||
| 表示灯 | X1タイプ:動作表示(赤色)、設定表示(緑色)
X2タイプ:動作表示(赤色) |
|||||
| 動作モード
(検出物体接近時) |
X1タイプ:NO
X2タイプ:NC 詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 |
|||||
| 保護回路 | サージ吸収、負荷短絡保護 | |||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+70℃ 保存時:-40~+85 ℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内 | |||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 | |||||
| 絶緑抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、社内規格 耐油 | |||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |||||
| 質量(梱包状態) | 約60g | 約130g | 約150g | 約180g | 約210g | |
| 材質 | ケース | 黄銅 ニッケルメッキ | ||||
| 検出面 | PBT | |||||
| 締付ナット | 黄銅 ニッケルメッキ | |||||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | |||||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||||
*1. 緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。(X2タイプを除く)
*2. 応答周波数は平均値です。
測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*3. 残留電圧が5Vとなりますので、接続機器とのインターフェース条件を確認の上ご使用ください。(「ご使用の前に」参照)
直流3線式(形E2EM-X□C□)
| サイズ | M8 | M12 | M18 | M30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シールド | シールド | シールド | シールド | シールド | |
| 形式 | 形E2EM-X2C□(-M1) | 形E2EM-X4C□(-M1) | 形E2EM-X8C□(-M1) | 形E2EM-X15C□(-M1) | |
| 検出距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | |
| 設定距離 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~12mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照) | ||||
| 標準検出物体 | 鉄8×8×1mm | 鉄12×12×1mm | 鉄18×18×1mm | 鉄30×30×1mm | |
| 応答周波数 *1 | 1.5kHz | 0.5kHz | 0.3kHz | 0.1kHz | |
| 電源電圧
(使用電圧範囲) *2 |
DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||||
| 消費電流 | 13mA以下 | ||||
| 制御出力 | 開閉容量 *2 | 200mA以下 | |||
| 残留電圧 | 2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時) | ||||
| 表示灯 | 動作表示(黄色) | ||||
| 動作モード
(検出物体接近時) |
C1タイプ:NO
C2タイプ:NC 詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 |
||||
| 保護回路 | 逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護 | ||||
| 周囲温度範囲 *1 | 動作時、保存時:各-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | 動作時:-25~+70℃
保存時:-40~+85℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
|||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 温度の影響 | -40~+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内
-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内 |
-25~+70℃の温度範囲内で
+23℃時、検出距離の±15%以内 |
|||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15 %範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1 %以内 | ||||
| 絶緑抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
| 保護構造 | コード引き出しタイプ:IEC規格 IP67、社内規格 耐油
コネクタタイプ:IEC規格 IP67 |
||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタタイプ | ||||
| 質量
(梱包状態) |
コード引き出しタイプ | 約65g | 約75g | 約150g | 約195g |
| コネクタタイプ | 約15g | 約25g | 約40g | 約90g | |
| 材質 | ケース | ステンレス(SUS303) | 黄銅 ニッケルメッキ | ||
| 検出面 | PBT | ||||
| 締付ナット | 黄銅 ニッケルメッキ | ||||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | ||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||
*1. 応答周波数は平均値です。
測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2. M8タイプを70~85℃の範囲で使用される場合は、使用電圧範囲はDC10~30V、制御出力(開閉容量)100mA以下で使用ください。