| 形式 | 形EE-SPZ301-A、形EE-SPZ401-A | |
|---|---|---|
| 検出距離 *1 | 200mm(形E39-R1使用時) | |
| 光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm) | |
| 表示灯 *2 | 入光時点灯(赤色) | |
| 電源電圧 | DC5~24V±10% リップル(p-p)5%以下 | |
| 消費電流 | 平均値15mA以下、せん頭値50mA以下 | |
| 制御出力 | NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下 オフ電流0.5mA以下 残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時) 残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) |
|
| 応答周波数 *3 | 100Hz以上 | |
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱灯、太陽光:各3,000lx以下 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:−10~+55°C 保存時:−25~+65°C | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH | |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP50 | |
| 接続方式 | コネクタタイプ(はんだ付け不可) | |
| 質 量 (梱包状態) | 約3g | |
| 材質 | ケース | ポリカーボネート |
| レンズ部 | ||
*1. センサ近傍では動作しないことがあります。
*2. GaP赤色LED(ピーク発光波長700nm)
*3. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。