本体
| 形状 | 検出方式 | 検出距離 | 出力形式 | 動作モード | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
回帰反射形 | 200mm
(赤外光) |
NPN出力 | しゃ光時ON | 形EE-SPZ301-A *1 |
| 入光時ON | 形EE-SPZ401-A *1 |
*1. 2025年3月末に受注終了予定です。
アクセサリ(別売)
| 種類 | コード長 | 形式 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| コネクタ | 形EE-1002 | |||
| コネクタ | コード付き | 1m | 形EE-1003 | |
| NPN/PNP変換コネクタ | 0.46m(全長) | 形EE-2001 | ||
| コネクタ保持金具 | 形EE-1003A | 形EE-1003専用 | ||
| 反射板 | 形E39-R1 | |||
詳細についてはカタログのフォト・マイクロセンサアクセサリを参照ください
反射板についてはE39-L/F39-L/E39-S/E39-Rカタログを参照ください