形式 形EE-SY671、形EE-SY672
検出距離 1~5mm(反射率90% 白色紙15×15mm)
標準検出物体 15×15mm以上の透明体・不透明体
応差 0.5mm(検出距離3mm、横方向)
光源
(ピーク発光波長)
GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
表示灯 *1 入光時点灯(赤色)
電源電圧 DC5~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 40mA以下
制御出力 NPNオープンコレクタ出力 負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流100mA以下、オフ電流0.5mA以下
残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)
残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)
応答周波数 *2 50Hz以上(平均値は500Hz)
使用周囲照度 *3 受光面照度 蛍光灯1,500lx以下
周囲温度範囲 動作時:−25~+55°C、保存時:−30~+80°C
周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH、保存時: 5~95%RH
振動(耐久) 20~2,000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP50
接続方式 コネクタタイプ(直接はんだ付け可能)
質量 約3.5g(調整用ドライバ含む)
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート(PBT)
投・受光部 ポリカーボネート
付属品 調整用ドライバ

*1. GaP赤色LED(ピーク発光波長690nm)
*2. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。

*3. 使用周囲照度は受光面に直接光が当たった場合の値です。