本体

形状 検出方式 検出距離 出力形式 動作モード 形式
ヨコ形 444_lu_1_1 反射形 1~5mm
(赤外光)
NPN出力 しゃ光時ON
入光時ON
(切替可) *
形EE-SY671
タテ形 444_lu_1_2 形EE-SY672

*通常しゃ光時ONの状態ですが(L)端子と(+)端子を短絡することにより入光時ONタイプとし使用できます。
  あらかじめ端子と端子を短絡したコネクタ形EE-1001-1も用意しています。

アクセサリ(別売)

種類 コー ド長 形式 備考
コネクタ 形EE-1001
形EE-1001-1 L端子と+端子をあらかじめ短絡
形EE-1009 *
コネクタ コード付き 1m 形EE-1006 1M
形EE-1010 1M *
2m 形EE-1006 2M
形EE-1010 2M *
ロボット
コード付き
1m 形EE-1010-R 1M *
2m 形EE-1010-R 2M *
コネクタ保持金具 形EE-1006A 適合するフォト・マイクロセンサ
形EE-SY671、672
上記フォト・マイクロセンサに形
EE-1006 を使用した場合のみ使
用可能

icon_01詳細は、フォト・マイクロセンサ アクセサリ 形EE-□ カタログを参照ください。
*形EE-1009、1010シリーズコネクタには、ケーブルのみを引っ張っても抜けにくいロック機構を内蔵しております。コネクタをセンサから外す場合には、コネクタ本体を図のように上下から強くつまみながら、一度センサ側に押したあと、引っ張ってください。ケーブルのみを引っ張ると抜けませんがコネクタ本体(ハウジング)を引っ張ると抜けるロック機構となっています。