形式 形EE-SPX303、形EE-SPX403
検出距離 13mm(溝幅)
標準検出物体 2.2×0.5mm以上の不透明体
応差 0.05mm以下
光源(ピーク発光波長) GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)
表示灯 *1 入光時点灯(赤色)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)5%以下
消費電流 平均値15mA以下、せん頭値50mA以下
制御出力 NPN電圧出力 負荷電源電圧DC12~24V 負荷電流80mA以下
オフ電流0.5mA以下
残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)
残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
応答周波数 *2 100Hz以上
使用周囲照度 受光面照度 白熱灯、太陽光:各3,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:−10~+55°C、保存時:−25~+65°C
周囲湿度範囲 動作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP50
接続方式 コネクタタイプ(はんだ付けは不可)
質量 約3g
材質 ポリカーボネート

*1. GaP赤色LED(ピーク発光波長700nm)
*2. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。