| 種類 | 標準型 | L型 | T型 | |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPN | 形EE-SX770 形EE-SX870
形EE-SX770A 形EE-SX870A |
形EE-SX771 形EE-SX871
形EE-SX771A 形EE-SX871A |
形EE-SX772 形EE-SX872
形EE-SX772A 形EE-SX872A |
| PNP | 形EE-SX770P 形EE-SX870P
形EE-SX770R 形EE-SX870R |
形EE-SX771P 形EE-SX871P
形EE-SX771R 形EE-SX871R |
形EE-SX772P 形EE-SX872P
形EE-SX772R 形EE-SX872R |
|
| 検出距離 | 5mm(溝幅) | |||
| 標準検出物体 | 不透明体 2×0.8mm以上 | |||
| 応差 | 0.025mm | |||
| 光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオー ド(940nm) | |||
| 表示灯 | 入光時点灯(赤色)(Aタイプ、Rタイプはしゃ光時点灯) | |||
| 電源電圧 | DC5~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | |||
| 消費電流 | 12mA以下 | |||
| 制御出力 | NPNタイプ:NPNオープンコレクタ出力 DC5~24V 100mA以下
残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)、 オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下 PNPタイプ:PNPオープンコレクタ出力 DC5~24V 50mA以下 残留電圧1.3V以下(負荷電流50mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下 |
|||
| 保護回路 | 負荷短絡保護 | |||
| 応答時間 | 入光時20μs以下、遮光時100μs以下 | |||
| 最大応答周波数 *1 | 3kHz以下 | |||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 蛍光灯:1,000lx以下 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃ 保存時:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:5~85%RH 保存時:5~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 振動(耐久) | 10~2,000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) | |||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||
| 保護構造 *2 | IP64 IEC60529規格 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |||
| 質量(梱包状態) | 約20g | |||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | ||
| 適合規格 | UL認証、CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1) *2 | |||
| MTTFd | NPNタイプ:837年
PNPタイプ:832年 |
|||
*1. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。
*2. ISO13849-1(PLc、cat1)適合時の保護構造はIP64です。2023年9月認証取得。
ISO13849-1認証品として使用される場合は、「
取扱説明書」及び 「ISO13849-1対応時の注意事項」を
ご参照ください。