形式形F3W-A□□□
A101A161A241A042A062A082A102A162
検出距離2m5m
光軸ピッチ10mm20mm
光軸数1016244681016
検出幅(mm)9015023060100140180300
標準検出物体Φ 14mm以上の不透明体Φ 25mm以上の不透明体
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(880nm)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流100mA以下(16~24光軸:150mA以下)
制御出力*負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下、オープンコレクタ出力形
入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式
ピッキング指示表示灯入力−
制御出力保持入力出力保持入力:0Vに短絡、または3V以下
出力保持解除(ノーマル動作):開放(漏れ電流3mA以下)
外部診断入力投光OFF:0Vに短絡、または3V以下
投光ON:開放(漏れ電流3mA以下)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉低減機能(異周波切替スイッチ方式)
応答時間12ms以下
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲動作時:−10~+55°C、保存時:−40~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時:35~85%RH保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造IEC規格 IP62
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)
質量(梱包状態)約580g約700g約870g約540g約620g約700g約780g約1,010g
材質ケースアルミニウム
レンズ部アクリル
コード耐油コードΦ 6
付属品保護シール、取扱説明書

形式形F3W-C□□□
C044C084C124C164C204C244
検出距離5m
光軸ピッチ40mm
光軸数4812162024
検出幅(mm)120280440600760920
標準検出物体Φ 50mm以上の不透明体
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(880nm)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流100mA以下(16~24光軸:150mA以下)
制御出力*負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下、オープンコレクタ出力形
入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式
ピッキング指示
表示灯入力
−
制御出力保持入力出力保持入力:0Vに短絡、または3V以下
出力保持解除(ノーマル動作):開放(漏れ電流3mA以下)
外部診断入力投光OFF:0Vに短絡、または3V以下
投光ON:開放(漏れ電流3mA以下)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉低減機能(異周波切替スイッチ方式)
応答時間12ms以下
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲動作時:−10~+55℃、保存時:−40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時:35~85%RH保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造IEC規格 IP62
接続方式コネクタタイプ
質量(梱包状態)約450g約780g約1,080g約1,380g約1,680g約1,990g
材質ケースアルミニウム
レンズ部アクリル
コードコネクタ付耐油コードΦ 6(別売)
付属品保護シール、取扱説明書

* D・ONモード:1光軸以上しゃ光したとき…… ON
          全光軸入光時………………… OFF
  L・ONモード:全光軸入光時…………………… ON
          1光軸以上しゃ光したとき……OFF