本体
| 検出方式 | 形状 | 接続方式 | 検出距離 | 光軸ピッチ | 光軸数 | 検出幅
(mm) |
形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透過形 | ![]() |
コード引き出し
タイプ |
2m
(赤外光) |
10mm | 10 | 90 | 形F3W-A101 |
| 16 | 150 | 形F3W-A161 | |||||
| 24 | 230 | 形F3W-A241 | |||||
| 5m
(赤外光) |
20mm | 4 | 60 | 形F3W-A042 | |||
| 6 | 100 | 形F3W-A062 | |||||
| 8 | 140 | 形F3W-A082 | |||||
| 10 | 180 | 形F3W-A102 | |||||
| 16 | 300 | 形F3W-A162 | |||||
![]() |
コネクタタイプ | 5m
(赤外光) |
40mm | 4 | 120 | 形F3W-C044 | |
| 8 | 280 | 形F3W-C084 | |||||
| 12 | 440 | 形F3W-C124 | |||||
| 16 | 600 | 形F3W-C164 | |||||
| 20 | 760 | 形F3W-C204 | |||||
| 24 | 920 | 形F3W-C244 |
アクセサリ(別売)
取りつけ金具
| 形状 | 形式 | 数量 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
形F39-L3 | 4個 | 形F3W-A□□□に付属されています。 | |
| Aタイプ | ![]() |
形F39-L5 | 各1個
(計4個) |
形F3W-C□□□に付属されています。 |
| Bタイプ | ![]() |
|||
| Cタイプ | ![]() |
|||
| Dタイプ | ![]() |
|||
| Aタイプ | ![]() |
形F39-L4 | 各1個
(計4個) |
・形F3W-C□□□用L字形取りつけ金具
・本体を取りつけ面から離して取りつけしたい場合に使用します。 |
| Bタイプ | ![]() |
|||
| Cタイプ | ![]() |
|||
| Dタイプ | ![]() |
|||
レンズカバー
| 形状 | 適用機種 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|---|
![]() |
形F3W-C044 | 形F39-H1 | 2個 |
| 形F3W-C084 | 形F39-H2 | ||
| 形F3W-C124 | 形F39-H3 | ||
| 形F3W-C164 | 形F39-H4 | ||
| 形F3W-C204 | 形F39-H5 | ||
| 形F3W-C244 | 形F39-H6 |
センサI/Oコネクタ(形F3W-C□□□用)
| 形状 | 全長 | 形式 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3m | 形F39-J1 | 2本1セット | 投光器用:3ピン
受光器用:4ピン |
| 7m | 形F39-J2 |
注. 特殊品対応として10m、15mタイプもあります。
納期、価格については弊社営業所までお問い合わせください。