| 検出方式 | 透過形 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 形F3W-D052A(P)*1 | 形F3W-D052B(P)*1 | |
| 検出距離 | 3m(LONGモード:1~3m、SHORTモード:0.05~1m スイッチ切替)※出荷時はSHORTモード | ||
| 光軸ピッチ | 25mm | ||
| 光軸数 | 5光軸 | ||
| 検出幅 | 100mm | ||
| 標準検出物体 | Φ 35mm以上の不透明体 | ||
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(860nm) | ||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | ||
| 消費電力 | 投光器:0.6W以下、受光器:0.7W以下 | ||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下) NPNオープンコレクタ出力 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 | ||
| ピッキング指示入力 | 有接点または無接点入力によるオープンコレクタ 点灯入力電圧:0~2V 消灯入力電圧:オープン(漏れ電流0.1mA以下) | ||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) | ||
| 応答時間 | 動作・復帰:各10ms以下 | ||
| 表示灯 | 受光器 | 動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送 表示灯(橙色)*2 | |
| 投光器 | 電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表 示灯(橙色)*2 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時:−10~+55℃、保存時:−25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 振動(耐久) | 10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて) | ||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長5m)*3 | コネクタ中継タイプ(標準コード長2m)*3 (M12、5極コネクタ) | |
| 質量(梱包状態) | 約360g | ||
| 材質 | ケース・表示窓 | ABS | |
| レンズ部 | アクリル | ||
| 操作カバー | ナイロン(PA6) | ||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||
*1. 形F3W-D052□Pタイプは投光器に下表の外部ピッキング表示出力線を持ちます。
| 形式 | 形F3W-D052AP、形F3W-D052BP、形F3W-D052UP |
|---|---|
| 接続方式 | コード引き出し(標準コード長300mm) |
| 電気仕様 | 出力電流:50mA以下 出力電圧:センサ電源電圧固定 |
*2. 伝送表示灯の表示状態は、バス伝送状態を表します。
*3. コード長は下記の長さも用意しています。
標準価格は別途お問い合わせください。
形F3W-D052A(P):2m、7m
形F3W-D052B:1m、3.5m