本体

検出
方式
形状 接続方式
(コード長)
検出距離 光軸 検出幅
(mm)
出力形式 外付け
表示灯
形式
ピッチ
透過形 424_lu_1_1 コード引き出し
タイプ(5m)
3m
(赤外光)
25mm 5 100 NPN
オープン
コレクタ
―― 形F3W-D052A *1
形F3W-D052AP *1
コネクタ中継
タイプ(2m)
―― 形F3W-D052B *1、2
形F3W-D052BP *1、2

*1. PNPタイプも準備しております。形式はコード引き出しタイプの「A」→「C」に、コネクタ中継タイプの「B」→「D」になります。(例:形F3W-D052C)
*2. 適合コネクタコードは形XS2F-D521-□G0です。ただし、芯線外被色は異なりますのでご注意ください。形XS2カタログを参照ください。

アクセサリ(別売)

取りつけ金具

形状 形式 数量 備考
424_lu_2_1 形F39-L10 2個
1セット
L字形取りつけ金具
※取りつけねじ付属
424_lu_2_2 形F39-L11 2個
1セット
平形取りつけ金具
※取りつけねじ付属

保護金具

形状 形式 数量
424_lu_3_1 形F39-L12 投光器用、受光器用 各1個
※取りつけねじ付属

Y字形ジョイント プラグ/ソケット(両側コネクタ)

形状 全長 形式 数量
424_lu_4_1 2m 形XS2R-D526-S001-2 1個
5m 形XS2R-D526-S001-5 1個

Y字形ジョイント プラグ/ソケット コードなし

形状 形式 数量 備考
424_lu_5_1 形XS2R-D526-S003 1個 接続コード
・両側コネクタ 形XS2Wシリーズ
・片側コネクタ 形XS2Fシリーズ4芯タイプ

センサI/Oコネクタ

(コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。

サイズ 種類 形状 コード長 形式
M12 片側コネクタ ストレート形 424_lu_6_1 2m 形XS2F-D521-DG0-A
5m 形XS2F-D521-GG0-A
L形 424_lu_6_2 2m 形XS2F-D522-DG0-A
5m 形XS2F-D522-GG0-A

注1. ケーブルは、各形式1本入りです。ピッキングセンサ1セットに対し、ケーブルは投光器/受光器用で計2本が必要です。
   2. 両側コネクタタイプもご用意しています。詳細は弊社までお問い合わせください。
   icon_013. 詳細は「センサI/Oコネクタ/センサコントローラ」参照