センサ部

検出方式 透過形
形式 形E3C-S10 形E3C-S20W 形E3C-S50 形E3C-S30T
形E3C-S30W
形E3C-1 形E3C-2
検出距離 100mm 200mm 500mm 300mm 1m 2m
標準検出物体 Φ 2mm以上の不透明体 φ3mm以上の
不透明体
φ1.5mm以上の
不透明体
φ4mm以上の
不透明体
φ8mm以上の
不透明体
指向角 投・受光器:各10~60° 投・受光器:各10~40° 投・受光器:
各3~20°
投・受光器:
各3~15°
光源(発光波長) 赤外発光ダイオード
(950nm)
赤外発光ダイオード
(940nm)
赤外発光ダイオード
(950nm)
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時・保存時:各-25~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 EC規格 IP64
ただし、いずれも
屋内使用に限る
IEC規格 IP50
ただし、いずれも
屋内使用に限る
IEC規格 IP64
ただし、いずれも
屋内使用に限る
EC規格 IP60
ただし、いずれも
屋内使用に限る
IEC規格 IP66
ただし、いずれも屋内使用に限る
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量
(梱包状態)
約50g 約24g 約60g 約120g
材質 ケース ポリカーボネート ABS ポリカーボネート 亜鉛ダイカスト
レンズ部 ポリカーボネート アクリル ポリカーボネート
取りつけ金具 - 鉄
付属品 取扱説明書 +ねじ M2×8、
ばね座金、平座金、
ナットM2、
取扱説明書
取扱説明書 +ねじ M2×8、
ばね座金、平座金、
ナットM2、
取扱説明書
取りつけ金具
(ねじ付)、
取扱説明書
取りつけ金具
(ねじ付)、
取扱説明書

検出方式 拡散反射形 限定反射形
形式 形E3C-DS5W 形E3C-DS10T 形E3C-DS10 形E3C-LS3R
検出距離 50mm 
(白画用紙100×100mm)
100mm 
(白画用紙100×100mm)
100mm 
(白画用紙50×50mm)
30±3mm 
(白画用紙10×10mm)
応差 検出距離の20%以下 検出距離の10%以下 検出距離の±3%以下
光源(発光波長) 赤外発光ダイオード
(950nm)
赤外発光ダイオード
(950nm)
赤色発光ダイオード
(680nm)
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時・保存時:各-25~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mmX、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP50(ただし、屋内使用に限る) IEC規格 IP64(ただし、屋内使用に限る)
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約50g 約55g
材質 ケース ポリカーボネート
レンズ部 ポリカーボネート
付属品 +ねじ M2×8、ばね座金、
平座金、ナットM2、取扱説明書
取扱説明書

アンプユニット部

形式 形E3C-JC4P
電源電圧 DC12~24V±10%リップル(p-p)1V以下
消費電力(電流) 40mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC24V以下
負荷電流100mA以下
NPNオープンコレクタ出力形(残留電圧1V以下)
入光時ON/しゃ光時ON
スイッチ切替式
タイマ機能 OFFディレイ
0/40ms 
(スイッチ切替式)
周囲温度範囲 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 300m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP40(ただし、屋内使用に限る)
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各1ms以下
接続方式 端子台入力
コード引き出し(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約80g
材質 ケース ABS
取りつけ金具 鉄
付属品 取りつけ金具、調整用ドライバ、コーションラベル、取扱説明書