本体

センサ部

検出方式 用途 形状 検出距離 形式
透過形
(投光器
+
受光器)
小型 423_lu_1_1 100mm(赤外光) 形E3C-S10 2M *1
  投光器 形E3C-S10L 2M
  受光器 形E3C-S10D 2M
423_lu_1_2 500mm(赤外光) 形E3C-S50 2M*1
  投光器 形E3C-S50L 2M
  受光器 形E3C-S50D 2M
423_lu_1_3 1m(赤外光) 形E3C-1 2M*1
  投光器 形E3C-1L 2M
  受光器 形E3C-1D 2M
423_lu_1_4 2m(赤外光) 形E3C-2 2M*1
  投光器 形E3C-2L 2M
  受光器 形E3C-2D 2M
スリムタイプ 423_lu_1_5 200mm(赤外光) 形E3C-S20W 2M
423_lu_1_6 300mm(赤外光) 形E3C-S30W 2M
サイドビュー 423_lu_1_7 形E3C-S30T 2M
拡散反射形 小型 423_lu_1_8 100mm(赤外光) 形E3C-DS10 2M
スリムタイプ 423_lu_1_9 50mm(赤外光) 形E3C-DS5W 2M
サイドビュー 423_lu_1_10 100mm(赤外光) 形E3C-DS10T 2M
限定反射形 小型 423_lu_1_11 30±3mm(赤色光) 形E3C-LS3R 2M

*1. 投光器、受光器の形式はご注文できません。セット形式にてご注文ください。(セット形式:E3C-S50 2M)

アンプユニット部

電源 用途 形状 機能 形式
DC スリムタイプ 423_lu_2_2 自己診断 形E3C-JC4P 2M

アクセサリ(別売)

取りつけ金具

形状 形式 数量 備考
423_lu_3_1 形E39-L41 2個 形E3C-1に付属されています。
423_lu_3_2 形E39-L42 2個 形E3C-2に付属されています。
形E3C-DS10に使用できます。
423_lu_3_3 形E39-L127-T1 1個 形E3C-S10に使用できます。
形E39-L127-T2 1個
形E39-L127-T3 1個
423_lu_3_4 形E39-L31 1個 * 形E3C-S50に使用できます

注. 詳細は形E39-L/E39-S/E39-Rカタログの「取りつけ金具一覧表」を参照ください。
*透過形の場合は、投・受光器用に2個ご発注ください。