本体
| 検出方式 | 形状 | 検出距離 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 入光時ON | しゃ光時ON | |||
| 透過形 * | ![]() |
700mm(赤外光) | 形E3HF-1E1
投光器 形E3HF-1L 受光器 形E3HF-1DE1 |
形E3HF-1E2
投光器 形E3HF-1L 受光器 形E3HF-1DE2 |
| 拡散反射形 | ![]() |
50mm(赤外光) | 形E3HF-DS5E1 | 形E3HF-DS5E2 |
| 透過形 * | ![]() |
1m(赤外光) | 形E3HS-1E1
投光器 形E3HS-1L 受光器 形E3HS-1DE1 |
形E3HS-1E2
投光器 形E3HS-1L 受光器 形E3HS-1DE2 |
| 拡散反射形 | ![]() |
50mm(赤外光) | 形E3HS-DS5E1 | 形E3HS-DS5E2 |
| 透過形 * | ![]() |
1m(赤外光) | 形E3HT-1E1
投光器 形E3HT-1L 受光器 形E3HT-1DE1 |
形E3HT-1E2
投光器 形E3HT-1L 受光器 形E3HT-1DE2 |
| 拡散反射形 | ![]() |
35mm(赤外光) | 形E3HT-DS3E1 | 形E3HT-DS3E2 |
| 透過形 * | ![]() |
1m(赤外光) | 形E3HC-1E1
投光器 形E3HC-1L 受光器 形E3HC-1DE1 |
形E3HC-1E2
投光器 形E3HC-1L 受光器 形E3HC-1DE2 |
| 拡散反射形 | ![]() |
35mm(赤外光) | 形E3HC-DS3E1 | 形E3HC-DS3E2 |
*透過形の標準価格、標準在庫は投光器・受光器セットのものです。投光器・受光器単体のご注文も承ります。
投光器・受光器単体での標準価格は、お問い合わせください。
アクセサリ(別売)
スリット
| スリット幅 | 検出距離 | 最小検出物体 (代表例) | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 幅0.5mm×4mm | 120mm | Φ 0.5mm | 投/受光器各1枚 (計6枚) | 〈シールタイプ長形スリット〉 透過形形E3HF-1E□に付属されています。 |
| 幅1mm×4mm | 200mm | Φ 1mm | ||
| 幅2mm×4mm | 400mm | Φ 2mm |
取りつけ金具
| 形状 | 形式 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
形E39-L101 | 1個 | 形E3HSに付属されています。 |
![]() |
形E39-L84 | 1個 | 形E3HCに付属されています。 |
注. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご発注ください。