形E3HF/形E3HS

検出方式透過形拡散反射形透過形拡散反射形
形式形E3HF-1E□形E3HF-DS5E□形E3HS-1E□形E3HS-DS5E□
検出距離700mm50mm(白画用紙
30×30mm)
1m50mm(白画用紙
30×30mm)
標準検出物体Φ 3.7mm以上の
不透明体
−Φ 5.1mm以上の
不透明体
−
応差−検出距離の20%以下−検出距離の20%以下
指向角投・受光器:各3~20°−投・受光器:各3~25°−
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(950nm)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流投・受光器:
各20mA以下
30mA以下投・受光器
:各20mA以下
30mA以下
制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流80mA以下(残留電圧形E3HF:1V以下、形E3HS:1.2V以下)
NPN電圧出力形
入光時ON/しゃ光時ON 形式によって異なります
保護回路電源逆接続保護
出力短絡保護
電源逆接続保護
出力短絡保護
相互干渉防止機能
電源逆接続保護
出力短絡保護
電源逆接続保護
出力短絡保護
相互干渉防止機能
応答時間動作・復帰:各5ms以下動作・復帰:各3ms以下動作・復帰:各5ms以下動作・復帰:各3ms以下
感度調整−単回転ボリウム−単回転ボリウム
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3,000lx、太陽光:10,000lx
周囲温度動作時:−25~+55°C、保存時:−30~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP64IEC規格 IP65
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約110g約70g約120g約80g
材質ケースABSステンレス(SUS304)
レンズ部メタクリル樹脂
取りつけ
金具
−ステンレス(SUS304)
付属品スリット(幅0.5mm、
1mm、2mm)、
取扱説明書
調整用ドライバ、
取扱説明書
取りつけ金具(ねじ付)、
ストッパ、取扱説明書
取りつけ金具(ねじ付)、
調整用ドライバ、
ストッパ、取扱説明書

形E3HT/形E3HC

検出方式透過形拡散反射形透過形拡散反射形
形式形E3HT-1E□形E3HT-DS3E□形E3HC-1E□形E3HC-DS3E□
検出距離1m35mm(白画用紙
30×30mm)
1m35mm(白画用紙
30×30mm)
標準検出物体Φ 6.25mm以上の
不透明体
−Φ 6.25mm以上の
不透明体
−
応差−検出距離の20%以下−検出距離の20%以下
指向角投・受光器:各10~25°−投・受光器:各10~25°−
光源(発光波長)赤外発光ダイオード
(950nm)
赤外発光ダイオード
(940nm)
赤外発光ダイオード
(950nm)
赤外発光ダイオード
(940nm)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流投光器:25mA以下
受光器:15mA以下
30mA以下投光器:25mA以下
受光器:15mA以下
30mA以下
制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)
NPN電圧出力形
入光時ON/しゃ光時ON 形式によって異なります
保護回路電源逆接続保護
出力短絡保護
電源逆接続保護
出力短絡保護
相互干渉防止機能
電源逆接続保護
出力短絡保護
電源逆接続保護
出力短絡保護
相互干渉防止機能
応答時間動作・復帰:各5ms以下動作・復帰:各3ms以下動作・復帰:各5ms以下動作・復帰:各3ms以下
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3,000lx、太陽光:10,000lx
周囲温度動作時:−25~+55°C、保存時:−30~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP66
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約130g約80g約110g約75g
材質ケース黄銅ステンレス(SUS304)
レンズ部メタクリル樹脂
取りつけ
金具
−ステンレス(SUS304)
付属品取扱説明書取りつけ金具(ねじ付)、取扱説明書