アンプユニット

タイプデジタル表示&ダイレクトキー設定
汎用タイプ
形式形E3X-SD□
光源(発光波長)赤色発光ダイオード(620nm)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力/
消費電流
960mW以下
(電源電圧24V時、消費電流40mA以下)
(電源電圧12V時、消費電流80mA以下)
制御出力オープンコレクタ出力形(NPNまたはPNP)
負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下
(残留電圧:1.5V以下)
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
応答時間動作・復帰:各200μs以下
感度調整Up/Downダイレクトキー設定、ティーチング
保護回路電源逆接続保護、 出力短絡保護、出力逆接続保護
タイマ機能タイマなし、OFFディレイタイマ、ONディレイタイマ スイッチ切替式(タイマ時間:各10ms固定)
相互干渉防止5台まで(光同期式) *
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:10,000lx以下、 太陽光:20,000lx以下
周囲温度動作時:1~3台連結時 −25~+55℃、 4~11台連結時 −25~+50℃、 12~16台連結時 −25~+45℃
保存時:−30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP50(保護カバー装着時)
接続方式コード引き出し(標準コード長2m)、またはコネクタ
質量(梱包状態)コード引き出しタイプ:約100g、コネクタタイプ:約55g
材質ケースポリブチレンテレフタレート
カバーポリカーボネート
付属品取扱説明書

*アンプユニットを連結した場合、相互干渉防止機能は有効です。形E3X-SDシリーズと形E3X-NAシリーズの混在使用でも同様に有効です。

省配線コネクタ

形式形E3X-CN11形E3X-CN12
定格電流2.5A
定格電圧50V
接触抵抗20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下)
〔アンプユニット本体との接続および隣接コネクタとの接続にて(コードの導体抵抗は除く)〕
挿抜(耐久)50回(アンプユニット本体との接続および隣接コネクタとの接続にて)
材質ハウジングポリブチレンテレフタレート
コンタクトリン青銅/ニッケル下地金メッキ
質量(梱包状態)約55g約25g

検出距離

(単位:mm)

透過形

形式形E3X-SD□
種類汎用タイプ
標準タイプ柔軟(新標準)形E32-T11R/形E32-T12R/形E32-T15XR/
形E32-TC200BR(B4R)
280
形E32-T14LR/形E32-T15YR/形E32-T15ZR110
形E32-T21R/形E32-T22R/形E32-T222R/
形E32-T25XR/形E32-TC200FR(F4R)
60
形E32-T24R/形E32-T25YR/形E32-T25ZR30
標準形E32-TC200/形E32-T12/形E32-T15X/
形E32-TC200B(B4)
400
形E32-T14L/形E32-T15Y/形E32-T15Z240
形E32-TC200A360
形E32-TC200E/形E32-T22/形E32-T222/
形E32-T25X/形E32-TC200F(F4)
100
形E32-T24/形E32-T25Y/形E32-T25Z90
耐屈曲形E32-T11/形E32-T12B/形E32-T15XB360
形E32-T21/形E32-T221B/形E32-T22B100
形E32-T25XB75
コーティング形E32-T11U360
特殊ビーム
タイプ
長距離/
ハイパワー
形E32-T17L14,000
形E32-TC200+形E39-F13,000
形E32-T11R+形E39-F12,100
形E32-T11+形E39-F12,000
形E32-T141,800
形E32-T11L/形E32-T12L700
形E32-T11L+形E39-F2500
形E32-T11R+形E39-F2220
形E32-T11+形E39-F2360
形E32-T21L/形E32-T22L200
超小型/
細径スリープ
形E32-T223R60
形E32-T33-S520
形E32-T333-S55
形E32-T334-S52.5
細径ビーム形E32-T22S1,000
形E32-T24S700
エリア検出形E32-T16PR450
形E32-T16P600
形E32-T16JR390
形E32-T16J520
形E32-T16WR690
形E32-T16W920
形E32-T161,500
形E32-M21300
耐環境タイプ耐熱形E32-T51400
形E32-T54130
形E32-T81R-S180
形E32-T61-S+形E39-F2390
形E32-T61-S+形E39-F13,000
形E32-T84S-S700
形E32-T61-S300
耐薬品形E32-T11F1,050
形E32-T12F1,600
形E32-T14F200
形E32-T51F700
形E32-T81F-S350
耐真空形E32-T51V100
形E32-T51V+形E39-F1V600
形E32-T54V65
形E32-T54V+形E39-F1V390
形E32-T84SV250

反射形

形式形E3X-SD□
種類汎用タイプ
標準タイプ柔軟(新標準)形E32-D11R/形E32-D12R/
形E32-D15XR/形E32-DC200BR(B4R)
90
形E32-D14LR16
形E32-D15YR/形E32-D15ZR20
形E32-D211R/形E32-D21R/形E32-D22R/
形E32-D25XR/形E32-DC200FR(F4R)
15
形E32-D24R7
形E32-D25YR/形E32-D25ZR4
標準形E32-DC200/形E32-D15X/
形E32-DC200B(B4)
150
形E32-D12120
形E32-D14L40
形E32-D15Y/形E32-D15Z50
形E32-D211/形E32-DC200E/形E32-D22/
形E32-D25X/形E32-DC200F(F4)
36
形E32-D2415
形E32-D25Y/形E32-D25Z10
耐屈曲形E32-D11/形E32-D15XB90
形E32-D21B/形E32-D221B35
形E32-D21/形E32-D22B15
形E32-D25XB25
コーティング形E32-D11U90
特殊ビーム
タイプ
長距離/
ハイパワー
形E32-D1640~400
形E32-D11L200
形E32-D21L/形E32-D22L50
超小型/
細径スリープ
形E32-D3310
形E32-D3311.5
同軸/
小スポット
形E32-CC200R75
形E32-CC200150
形E32-D32L80
形E32-C31/形E32-D3240
形E32-C42+形E39-F3A6~15mmでスポット径Φ 0.1~0.6mm
形E32-D32+形E39-F3A6~15mmでスポット径Φ 0.5~1mm
形E32-C41+形E39-F3A-57mmでスポット径Φ 0.1mm
形E32-C31+形E39-F3A-57mmでスポット径Φ 0.5mm
形E32-C41+形E39-F3B17mmでスポット径Φ 0.2mm
形E32-C31+形E39-F3B17mmでスポット径Φ 0.5mm
形E32-C31+形E39-F3C0~20mmでスポット径Φ 4mm以下
エリア検出形E32-D36P175
回帰反射形E32-R21+形E39-R3(付属)10~250
形E32-R16+形E39-R1(付属)150~1,500
限定反射形E32-L25/形E32-L25A3.3
形E32-L24S0~4
形E32-L24L2~6(中心4)
形E32-L25L5.4~9(中心7.2)
形E32-L864~10
形E32-L160~15
耐環境タイプ耐熱形E32-D51120
形E32-D81R/形E32-D6145
形E32-D7330
耐薬品形E32-D12F50
形E32-D14F20

ファイバユニットの詳細につきましては、「センシングコンポ総合カタログ」(カタログ番号:SAOO-210)をご参照ください。