アンプユニット(本体)
デジタル表示&ダイレクトキー設定
| 分類 | 形状 | 接続方式 | 機能・性能 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | ||||
| 汎用タイプ | ![]() |
コード引き出しタイプ(2m) | ――― | 形E3X-SD11 2M | 形E3X-SD41 2M |
![]() |
省配線コネクタタイプ | 形E3X-SD6 | 形E3X-SD8 | ||
省配線コネクタ(別売)
※シール付属
| 種類 | 形状 | コード長 | 芯線数 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 親コネクタ | ![]() |
2m | 3線 | 形E3X-CN11 |
| 子コネク タ | ![]() |
1線 | 形E3X-CN12 |
コネクタタイプご発注時のお願い
(基本は本体とコネクタ部の別売発注です)
下記の組み合わせを参照の上、ご発注ください。
| アンプユニット | 適合コネクタ(別売) | |||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | NPN | PNP | 親コネクタ | 子コネクタ |
| 汎用 | 形E3X-SD6 | 形E3X-SD8 | 形E3X-CN11(3線) | 形E3X-CN12(1線) |
〈5セット使用例〉
| アンプユニット(5台) | 親コネクタ(1台)、子コネクタ(4台) |
アクセサリ(別売)
取りつけ金具
| 形状 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|
![]() |
形E39-L143 | 1 |
エンドプレート
| 形状 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|
![]() |
形PFP-M | 1 |