一般仕様

消費電力と質量以外の仕様

項目 仕様
形NB15W-TW01B-V1-S 形NB10W-TW01B-V1-S 形NB7W-TW01B-V1-S 形NB5Q-TW01B-V1-S
定格電源電圧 DC24V±15%(DC20.4~27.6V)
使用周囲温度 0~50℃
保存周囲温度 ー20~60℃
使用周囲湿度 10~90%RH(結露がないこと)
保存周囲湿度 10~90%RH(結露がないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠2KV(電源ライン)
耐振動(動作時) 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 9.8m/s2
XYZ 各方向30分
耐衝撃(動作時) 147m/s2 XYZ 各方向3回 11ms以上継続
外形寸法
W×H×D(mm)
356.0×272.0×45.0 268.8×210.8×54.0 202.0×148.0×46.0 184.0×142.0×46.0
パネルカット寸法
W×H(mm)
345.0×261.0 258.0×200.0 191.0×137.0 172.4×131.0
パネル厚範囲 1.6~4.8mm
保護構造 前面操作部:IP65(正面からのみ防塵、防滴)
キャパシタ寿命 5年(40℃)
時計・カレンダ 周囲温度25℃:最大月差ー37.2~ー28.5秒
対応規格 EC指令、KC、UL61010-2-201

消費電力と質量

形式 消費電力 質量
形NB15W-TW01B-V1-S 14W 2,625g
形NB10W-TW01B-V1-S 8W 1,465g
形NB7W-TW01B-V1-S 7W 705g
形NB5Q-TW01B-V1-S 7W 660g

性能仕様

表示部仕様

項目 仕様
形NB15W-TW01B-V1-S 形NB10W-TW01B-V1-S 形NB7W-TW01B-V1-S 形NB5Q-TW01B-V1-S
表示パネル 表示デバイス 15.0インチTFT液晶 10.1インチTFT液晶 7インチTFT液晶 5.7インチTFT液晶
ドット数 1,024×768 1,024×600 800×480 320×240
表示色 16.2M色 65536色
有効表示エリア 304×228 *1 221×133 *1 154×85 *1 113×85 *1
バックライト 寿命 50,000時間(常温25℃、輝度40%)*2
前面LED ON:電源ON
OFF:電源OFF

*1. 機種によっては、画面と前面シートの枠部分が接近しているものがあります。画面上下左右端に文字や図形を置いた場合、見え方がCX-Designer上と若干異なる場合がありますので、作画の際にご留意ください。
*2. 常温常湿にて輝度が60%減少するまでの目安であり、標準値です。表示部を含めたPT本体の修理・解析受付けは、製造日から5年間といたします。修理は新品代品での対応といたします。解析はモジュール単位での故障部位特定までの対応となります。(保証条件外有償)

操作部仕様

項目 仕様
形NB15W-TW01B-V1-S 形NB10W-TW01B-V1-S 形NB7W-TW01B-V1-S 形NB5Q-TW01B-V1-S
タッチパネル 方式:抵抗膜式
操作力:0.5~0.8N
寿命:100万回以上(25℃)

データ容量仕様

項目 仕様
形NB15W-TW01B-V1-S 形NB10W-TW01B-V1-S 形NB7W-TW01B-V1-S 形NB5Q-TW01B-V1-S
標準画面データ容量 60MB

外部I/F仕様

項目 仕様
形NB15W-TW01B-V1-S 形NB10W-TW01B-V1-S 形NB7W-TW01B-V1-S 形NB5Q-TW01B-V1-S
USB Type-B 1ポート(プロジェクト転送:パソコン接続)
USB 2.0(Full Speed)に相当
USB Type-A 1ポート
USB 2.0(Full Speed)に相当
SDメモリカードスロット 1スロット
SD/SDHCに準拠
ー ー ー

プロジェクト作成ソフト

名称/バージョン 仕様
形NB15W-TW01B-V1-S 形NB10W-TW01B-V1-S 形NB7W-TW01B-V1-S 形NB5Q-TW01B-V1-S
CX-Designer version 3.□ 非対応
CX-Designer version 4.□ 対応

通信仕様

シリアルポート通信仕様

項目 仕様
形NB15W-TW01B-V1-S 形NB10W-TW01B-V1-S 形NB7W-TW01B-V1-S 形NB5Q-TW01B-V1-S
シリアルポートA EIA RS-232C準拠
D-SUB 9ピンコネクタソケット
6番ピン+5V出力(250mA以下)
通信ケーブル長:最大15m
シリアルポートB EIA RS-232C/422A/485準拠
D-SUB 9ピンコネクタソケット
1度にRS-232C、RS-422Aの中から1つで通信
通信ケーブル長:最大15m(RS-232C)、最大50m(RS-422A)

Ethernet通信仕様

項目 仕様
準拠規格 IEEE 802.3/Ethernet(10BASE-T、100BASE-T)
伝送媒体 2ペアCat3 UTP 22-26AWG、Cat5、Cat5e、Cat6
伝送距離 100m(ノード-HUB間)(HUB-HUB間)
コネクタ 8ピンモジュラーコネクタ