形式/種類

本体

形式 表示サイズ・パネル 解像度
(画素数(横×縦))
本体色 通信 Ethernet USB SDメモリカード
*1
NB15W-TW01B-V1-S 15.0インチTFT XGA 1,024×768 ブラック シリアルポートA
シリアルポートB
Ethernet
10/100Base-T Type-A
Type-B
SD/SDHC
NB10W-TW01B-V1-S 10.1インチTFT WSVGA 1,024×600 -
NB7W-TW01B-V1-S 7.0インチTFT WVGA 800×480
NB5Q-TW01B-V1-S 5.7インチTFT QVGA 320×240

*1. 近日対応予定

ソフトウェア

接続するコントローラによるソフトウェアの選択方法

接続するコントローラによってソフトウェアが異なります。ご購入に際しては、以下の組合せ一覧をご確認ください。

機器 オムロン製PLCシステム オムロン製マシンオートメーションコントローラ システム
コントローラ CJ/CS/CPシリーズなど NJ/NXシリーズ
表示器 NS-Bシリーズ、NSシリーズ NS-Bシリーズ、NSシリーズ Ethernetポート付きタイプのみ
ソフトウェア FA統合ツールパッケージ CX-One オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

CX-Designer対応バージョン

NS-BシリーズおよびNSシリーズで使用可能なCX-Designerのバージョンは以下のとおりです。

CX-Designer NS-Bシリーズ NSシリーズ
Ver.4.□以上 ○ ×
Ver.3.□以下 × ○

注1. NS-BシリーズはCX-Designer Ver.4.□以上で対応しています。
従来のNSシリーズはCX-Designer Ver.3.□以下で対応しています。
NS-BシリーズとNSシリーズでは対応するCX-Designerのバージョンが異なります。
注2. CX-Designer Ver.4.□はWindows 11のみに対応しています。

FA統合ツールパッケージ CX-One

商品名称 仕様 形式
ライセンス数 メディア
FA統合ツール
パッケージ
CX-One Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツールを統合的に提供する統合ツールパッケージです。次の環境で動作します。
OS:Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)/Windows 11

CX-One Ver.4.□には、CX-Designer Ver.3.□およびVer.4.□が含まれます。
icon_01詳しくはCX-Oneカタログ(SBCZ-063)をご覧ください。
1ライセンス版 * DVD CXONE-AL01D-V4

*CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみをご用意しております。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
本商品の使用可能なスタンドアロンライセンスのエディションは以下のとおりです。
・Sysmac Studio スタンダードエディション Ver.1□□
Sysmac StudioスタンダードエディションのDVDメディアには、EtherNet/IP、DeviceNet、シリアル通信、表示器の作画ツール(CX-Designer)が同梱されています。

icon_01詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。

接続関連部品

コネクタ付きケーブル(PT本体⇔PLC接続ケーブル)

商品名 形式 ケーブル長 対応ユニット 通信方式 仕様
RS-232C通信ケーブル XW2Z-200T 2m 9ピンコネクタに対応した
オムロン製ユニット
上位リンク、
NTリンク(RS-232C)
9ピン⇔9ピン
XW2Z-500T 5m
RS-422A/RS-485
通信ケーブル
NB-RSEXT-2M 2m RS-422A/485通信ユニット 上位リンク、
NTリンク(RS-422A)
9ピン⇔5線式

オプション

保護シート

本体の形式 形式 説明
NB15W-TW01B-V1-S NB15W-KBA04 *1 表示部に貼り付け、乱反射や汚れを防止します。シート全体が無色透明です。5枚で1組です。
NB10W-TW01B-V1-S NB10W-KBA04
NB7W-TW01B-V1-S NB7W-KBA04
NB5Q-TW01B-V1-S NB5Q-KBA04

*1. 近日発売予定

アタッチメント

本体の形式 形式 説明
NB15W-TW01B-V1-S NB15W-ATT01 NSシリーズをNS-Bシリーズに置き換える場合、PTのサイズが異なります。アタッチメントを使用することで迅速かつ円滑な取り付けが可能です。
NB10W-TW01B-V1-S NB10W-ATT02
NB7W-TW01B-V1-S NB7W-ATT01
NB5Q-TW01B-V1-S NB5Q-ATT01

USBメモリ(推奨)

形式 仕様 説明
FZ-MEM16G 16GB オムロン製USBメモリ