スマートカメラ

取扱い商品一覧

カテゴリ 焦点のタイプ 画素数 視野 読取り距離(mm) 照明 ソフトウェア
ライセンス
モノクロ 固定焦点 30万画素、
120万画素
広視野、中視野 50、81、102、
190、300
なし、赤色、白色 S、A
120万画素 狭視野 64、400 なし、赤色、白色 S、A
オート
フォーカス
30万画素 広視野、中視野 オートフォーカス
50~300mm
なし、赤色、白色 S、A
30万画素、
120万画素
広視野、中視野、
狭視野
オートフォーカス
50~300mm
なし、赤色、白色 S、A
長距離
オートフォーカス
120万画素 狭視野 オートフォーカス
75~1160mm
なし、赤色、白色 S、A
カラー 固定焦点 500万画素 広視野、中視野 50、81、102、
190、300
なし、白色 S、A
オート
フォーカス
500万画素 広視野、中視野 オートフォーカス
50~300mm
なし、白色 S、A

ソフトウェアライセンス

ソフトウェア
ライセンス
機能 使用できるツール
Aライセンス ビジョンツール
+
コード読取り/検証ツール
カウント、測定、プレゼンス/アブセンス、カラー*、ツール検索、デコード、
シンボル品質検証、OCR、OCV、文字列フォーマット、一致文字列、ロジック
Sライセンス ビジョンツール カウント、測定、プレゼンス/アブセンス、カラー*、ツール検索、ロジック

*500万画素タイプのみで使用可能

用語解説

1a) 形F420-F 120万画素・30万画素 モノクロ固定焦点カメラ(広視野・中視野): 選択可能な組み合わせ

1b) 形F420-F 500万画素 カラー固定焦点カメラ(広視野・中視野): 選択可能な組み合わせ

注. 500万画素カラーカメラでは、照明なしまたは白色照明のオプションのみお選びいただけます。

1c) 形F420-F 120万画素 モノクロ固定焦点カメラ(狭視野): 選択可能な組み合わせ

注. 固定焦点の狭視野レンズオプションは、120万画素モノクロカメラでのみお選びいただけます。

2a) 形F420-F 30万画素 モノクロオートフォーカスカメラ (広視野・中視野50~300mm): 選択可能な組み合わせ

2b) 形F420-F 120万画素 モノクロオートフォーカスカメラ(広視野・中視野:50~300mm、狭視野:40~150mm): 選択可能な組み合わせ

2c) 形F420-F 500万画素 カラーオートフォーカスカメラ(広視野・中視野50~300mm): 選択可能な組み合わせ

注. 狭視野オートフォーカスレンズオプションは、モノクロカメラでのみお選びいただけます。

2d) 形F420-F 120万画素 モノクロオートフォーカスカメラ(長距離:75~1160 mm): 選択可能な組み合わせ

注. 長距離オートフォーカスレンズオプションは、120万画素モノクロカメラでのみお選びいただけます。

取付け金具

形状 種類 形式
3973_lu_12_1 L字型ブラケット(角度調整可能) V430-AM0
3973_lu_12_2 カメラマウントブラケット V430-AM1
3973_lu_12_3 カメラマウントスタンド V430-AM2
3973_lu_12_4 カメラマウント(上下左右可動) V430-AM3
3973_lu_12_5 絶縁マウントキット
(ナイロン製ネジおよびワッシャ付属)
V430-AM4

光学オプション

形状 種類 形式
3973_lu_13_1 交換用フロントカバー V430-AF10
3973_lu_13_2 拡散板 V430-AF11
3973_lu_13_3 偏光板 V430-AF12
3973_lu_13_4 ライトアングルミラー V430-AF3
3973_lu_13_5 YAGフィルタ
(スマートカメラの周囲に取付けられたレーザ製品からの
レーザ光の妨害を防ぐためのフィルタ)
V430-AF4
3973_lu_13_6 ESDセーフカバー
(静電気放電(ESD)により他の電子デバイスに
損傷を与えないことを目的としたカバー)
V430-AF5
3973_lu_13_7 赤色フィルタ付きフロントカバー
(赤色光のみを透過させたいときに使用)
V430-AF6
3973_lu_13_8 青色フィルタ付きフロントカバー
(青色光のみを透過させたいときに使用)
V430-AF7

照明用光源オプション(外側LED)

形状 種類 形式
3973_lu_14_1 赤色LED V430-ALR
白色LED V430-ALW
青色LED V430-ALB
赤外LED V430-ALI

ケーブル

スピード・照明光量のパフォーマンスを最大限発揮させるためには、電源が必要です。
電源が使用できるケーブルには、ケーブルと電源がセットになったタイプと、個別に手配いただけるタイプがあります。必要に応じて選定してください。

形状 種類 タイプ 長さ/仕様 形式
3973_lu_16_1 USB分岐ケーブル
(外部電源なし)
ケーブルのみ 1m V420-WUB-1M
3973_lu_16_2
(V420-AC1の例)
USB分岐ケーブル
(外部電源接続用)
ケーブル/電源キット - V420-AC1
ケーブルのみ 1m V420-WUX-1M
電源のみ
(ACアダプタ)
2m 97-9000006-01
3973_lu_16_3
(V420-AC0の例)
RS-232C分岐ケーブル
(外部電源接続用)
ケーブル/電源キット - V420-AC0
ケーブルのみ 1m V420-WRX-1M
電源のみ
(ACアダプタ)
2m 97-9000006-01
3973_lu_16_4
(V420-WU8X-1Mの例)
USB分岐ケーブル
(I/O分岐および
電源接続用)
ケーブル/電源キット - V420-AC2
ケーブルのみ 1m V420-WU8X-1M
電源のみ
(ACアダプタ)
2m 97-000011-02
I/Oケーブル - 61-000151-01
3973_lu_16_5
(V420-WRU8X-1Mの例)
RS-232C分岐ケーブル
(I/O、USB分岐
および電源接続用)
ケーブルのみ 1m V420-WRU8X-1M
電源のみ
(ACアダプタ)
2m 97-000011-02

バーコード検証オプション

形状 種類 形式
3973_lu_17_1 NISTトレーサブル測定レポート付きのAutoVISION
検証キャリブレーションカード
98-000265-01
AutoVISION検証キャリブレーションカード 98-000265-02

キャリブレーション支援ツール

新規ご購入の際は、DVDとライセンスの両方をご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。ライセンス版にはDVDメディアは含まれません。

商品名称 分類 形式
SysmacStudio
スタンダードエディション*
インストール用DVDメディア SYSMAC-SE200D
SysmacStudio
ビジョンエディション*
ソフトウェアライセンス(1ライセンス版) SYSMAC-VE001L
キャリブレーションプレート FZD-CAL

*本製品の『キャリブレーションプレート印刷ツール』を活用ください。