定格/性能
| 形式 | 形XS5□-L | 形XS5□-S |
|---|---|---|
| 定格電流 | 12A *1 | 12A |
| 定格電圧 | DC63V | AC600V |
| 接触抵抗(コネクタ部) | 5mΩ以下 | 5mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vにて) | 100MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧(コネクタ部) | AC840V 1min(リーク電流2mA以下) | AC3,310V 1min(リーク電流2mA以下) |
| 挿抜耐久 | 50回 | 50回 |
| 使用温度範囲 | -25~+85℃ *2 | -25~+85℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH | 20~85%RH |
| 保護構造 | IP65(IEC60529) | IP65(IEC60529) |
| 形式 | 形XS5□-L | 形XS5□-S |
|---|---|---|
| コンタクトブロック | PBT樹脂 | PBT樹脂 |
| コンタクト | 銅合金/金めっき | 銅合金/金めっき |
| 固定具 | 亜鉛合金/ニッケルめっき | 亜鉛合金/ニッケルめっき |
| 固定具(爪) | ステンレス | ステンレス |
| Oリング | ゴム | ゴム |
| カバー | PBT樹脂 | PBT樹脂 |
| ケーブル | φ9.5 AWG17 UL AWM2517
シース色:黒 |
φ9.6 AWG16 UL TC-ER
シース色:黒 |
*1. M12(Lコード)用変換ケーブルのみ10A
*2. M12(Lコード)用変換ケーブルのみ-25~+70℃
M12(Lコード)用変換ケーブルの詳細は「形式/種類」を参照ください。
コンタクト配列図(かん合面側)
| 項目 | 極数 | かん合形状 |
|---|---|---|
| L-coding(DC用) | オス(プラグ)コンタクト側 | ![]() |
| メス(ソケット)コンタクト側 | ![]() |
|
| S-coding(AC用) | オス(プラグ)コンタクト側 | ![]() |
| メス(ソケット)コンタクト側 | ![]() |