XS5W-L/S 電源用 ソケット/プラグ両側コネクタ

形式構成

形式基準

形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。
ご注文の際には、「形式/種類」にある形式からお選びください。

形式/種類

形状 ケーブル長さL(m) L-coding(5極) S-coding(3極)
形式 形式
ストレート
3967_lu_2_1
0.5 XS5W-L521-B12-F XS5W-S321-B22-F
1 XS5W-L521-C12-F XS5W-S321-C22-F
2 XS5W-L521-D12-F XS5W-S321-D22-F
3 XS5W-L521-E12-F XS5W-S321-E22-F
5 XS5W-L521-G12-F XS5W-S321-G22-F
10 XS5W-L521-J12-F XS5W-S321-J22-F
15 XS5W-L521-K12-F XS5W-S321-K22-F
20 XS5W-L521-L12-F XS5W-S321-L22-F

XS5F-L/S 電源用 ソケット片側コネクタ

形式構成

形式基準

形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。
ご注文の際には、「形式/種類」にある形式からお選びください。

形式/種類

形状 ケーブル長さL(m) L-coding(5極) S-coding(3極)
形式 形式
ストレート
3967_lu_4_1
0.5 XS5F-L521-B12-F XS5F-S321-B22-F
1 XS5F-L521-C12-F XS5F-S321-C22-F
2 XS5F-L521-D12-F XS5F-S321-D22-F
3 XS5F-L521-E12-F XS5F-S321-E22-F
5 XS5F-L521-G12-F XS5F-S321-G22-F
10 XS5F-L521-J12-F XS5F-S321-J22-F
15 XS5F-L521-K12-F XS5F-S321-K22-F
20 XS5F-L521-L12-F XS5F-S321-L22-F

XS5H-L 電源用 プラグ片側コネクタ

形式構成

形式基準

形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。
ご注文の際には、「形式/種類」にある形式からお選びください。

形式/種類

形状 ケーブル長さL(m) L-coding(5極)
形式
ストレート
3967_lu_6_1
0.5 XS5H-L521-B12-F
1 XS5H-L521-C12-F
2 XS5H-L521-D12-F
3 XS5H-L521-E12-F
5 XS5H-L521-G12-F
10 XS5H-L521-J12-F
15 XS5H-L521-K12-F
20 XS5H-L521-L12-F

XS5R-L/S Y字形/T字形分岐コネクタ プラグ/ソケット

形式/種類

種類 L-coding(5極) S-coding(3極)
形式 形式
T字形 XS5R-L52T-1 XS5R-S32T-1
Y字形 XS5R-L52Y-1 XS5R-S32Y-1

注. XS5R-SはUL認証取得予定(2026年12月)です。

M12(Lコード)用変換ケーブル

形式/種類

種類 ケーブル長さL(m) 形式
プラグ/上位側 ソケット/下位側
7/8 4極 M12 L-coding 0.3 XS5W-L52A-A10-F
M12 L-coding 7/8 4極 0.3 XS5W-L52B-A10-F
7/8 5極 M12 L-coding 0.3 XS5W-L52C-A10-F
M12 L-coding 7/8 5極 0.3 XS5W-L52D-A10-F

注. 7/8はねじ式コネクタです。