定格/性能

種類 M12コネクタケーブル RJ45
(M12/RJ45コネクタケーブルタイプ含む)
パネル取り付け
形式 XS5H-T42□-□M0-K
XS5W-T42□-□M1-□□
XS5W-T42□-□M2-□□
XS5W-T42□-□M3-□□
XS5W-T42□-□MC-□□
XS5W-T421-□MC-SS
XS5W-T42□-□MD-□□
XS5W-T42□-□ME-□□
XS6G-T421-1
XS5P-T42□-5
XS5P-T426-1
定格電流 3A 2.5A 4A
定格電圧 *1 DC 30V DC 125V
接触抵抗 40mΩ以下
絶縁抵抗 1,000MΩ以上 500MΩ以上 1,000MΩ以上
耐電圧 AC1,000V 60秒(リーク電流1mA以下) AC1,500V 60秒
(リーク電流1mA以下)
使用温度範囲 -25~+70℃ *2
保存温度範囲 -25~+70℃
保護構造 M12:IP67、RJ45:IP20(IEC 60529)

*1. 設置環境により電圧は変わります。
*2. 耐屈曲ロボットケーブルについては、可動時の断線を考慮し、0~70℃の温度範囲でご使用ください。

材質/処理

コネクタ

種類 M12 RJ45
形式 XS5H/W-T XS5P-T42□-5 XS5P-T426-1 XS5W-T、XS6G
コンタクトブロック PBT樹脂 PA樹脂
コンタクト 銅合金/金めっき
固定具 亜鉛合金/ニッケルめっき ――
固定具(爪) ステンレス ――
シールド ステンレス
カバー PBT樹脂 ――
Oリング ゴム ――
アース金具 ―― 銅合金/錫めっき ――
固定具カバー ―― ステンレス ――
ナット ―― 銅合金/ニッケルめっき ――

ケーブル

ケーブル種類 標準ケーブル ロボットケーブル シールド強化タイプ
適合規格 UL CM
カテゴリ Cat5e
芯線/色 AWG22(7/0.26):
黄・橙・白・青
AWG22(7/24/0.05):
黄・橙・白・青
AWG22(7/0.26):
黄・橙・白・青
外径 *1 φ6.5
シース色 *2 ライトブルー、黄色 黒
シース材質 PVC
シールド構造 二重遮へい

コンタクト配列図(かん合面側)

極数 4極
D-coding オス(プラグ)コンタクト側 3966_sp_5_1
メス(ソケット)コンタクト側 3966_sp_5_2