・IP67の耐環境性に優れたM12コネクタは、ワンタッチ(約1/8回転)でかん合可能なスマートクリックを採用。
・XS5W-T42□-□-K/KR/SS*シリーズ、XS6G-T421-1はUL規格認定品。
・ケーブルベアで使用可能な耐屈曲ケーブル、ノイズに強いシールド強化タイプも品揃え
*一部形式は除く
ねじ式コネクタとの高い互換性を実現
形XS5:ワンタッチスマートクリック接続(M12ねじ式と互換性あり)
注. ねじ式と接続する場合は、ねじ接続です。
M12ねじ式との互換性
M12ねじ式センサ/アクチュエータにも接続可能
全ての組み合わせが接続可能です。
スマートクリックをねじ式と接続する場合は、ねじ接続になります。
現場の課題を解決する3つの革新
M12コネクタ コード別 用途・特徴一覧