Page top

New

B5T-007003

ヒューマンビジョンコンポ(HVC-P2)

B5T-007003

クリーンスーツを着用した人検出に対応した人検出特化モジュール 簡単・手軽に、画像センシングを装置へ組込み可能に

※ Web特別価格提供品

形B5Tシリーズをわかりやすくご紹介

人体検出に特化した人画像認識センサが新たにラインアップ。 従来難しかった作業着の検出など、幅広い人検出に貢献します。

定格

項目 定格値(規格値)
電源電圧 DC5V±10%
消費電流 0.25A以下
動作温度 0~+50℃(ただし、結露および氷結しないこと)
動作湿度 90%RH以下(ただし、結露および氷結しないこと)
保存温度 -30~+70℃(ただし、結露および氷結しないこと)
保存湿度 90%RH以下(ただし、結露および氷結しないこと)

仕様/機能

画像入力仕様

項目 仕様
形B5T-007003-010 形B5T-007003-020
検出解像度 1600×1200pixels 1600×1200pixels
水平検出範囲(画角) 54度±3度 94度±5度
垂直検出範囲(画角) 41度±3度 76度±5度
光軸の傾き ±4度 ±7度
回転ずれ ±2度 ±2度

画像出力仕様

項目 仕様
出力画像 出力なし/160×120pixels/320×240pixelsから選択
画像フォーマット RAW(8bits、Y data)

対応検出範囲

見下ろしモデル*1

B5T-007003 定格/性能 6

*1. モデルはコマンドから指定します。

斜め見下ろしモデル

B5T-007003 定格/性能 8

見上げモデル

B5T-007003 定格/性能 9

ホストとの通信仕様

UART

項目 仕様
機能 本ユニットを制御するコマンドをホストから受信し、本ユニットが検出した結果などをホストへ送信します。
通信方式 全二重双方向通信
通信プロトコル 無手順
同期方式 調歩同期式
データ形式 スタート:1bit、データ:8bit
ストップ:1bit、パリティなし
伝送符号 NRZ方式 論理Low:0V、論理High:3.3V
伝送速度 9600/38400/115200(初期値)/230400/460800bps、コマンドで変更可能

USB

項目 仕様
機能 本ユニットを制御するコマンドをホストから受信し、本ユニットが検出した結果などをホストへ送信します。
通信方式 USB 2.0(CDCクラスを使用)
通信プロトコル 無手順
データ形式 スタート:1bit、データ:8bit
ストップ:1bit、パリティなし

センシング機能

機能 出力 備考
人体検出 検出人数 最大検出人数 16人
検出位置 検出矩形の左上/右下それぞれの座標
信頼度 検出結果の確からしさ(0~1000、1刻み)、値が大きい程、検出結果が確からしい
判定結果フラグ 検出対象範囲内外、矩形サイズ範囲内外、誤検出判定有無の3種類

画像入力仕様項目の定義

水平検出範囲(画角)、垂直検出範囲(画角)

水平画角50度タイプ
形B5T-007003-010

B5T-007003 定格/性能 16

水平画角90度タイプ
形B5T-007003-020

B5T-007003 定格/性能 17

軸ずれ

水平画角50度タイプ
形B5T-007003-010

B5T-007003 定格/性能 18

水平画角90度タイプ
形B5T-007003-020

B5T-007003 定格/性能 19

回転ずれ

水平画角50度タイプ
形B5T-007003-010

B5T-007003 定格/性能 21

水平画角90度タイプ
形B5T-007003-020

B5T-007003 定格/性能 22