Page top

New

NX-CT□□□□

NXシリーズ 高速カウンタユニット

NX-CT□□□□

高速応答・高分解能のパフォーマンスを兼ね備えたエッジ制御に最適な高速カウンタユニット

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
NX-CT2120 高速カウンタユニット, カウンタCH数:2(NPN), 外部入力:6(NPN), 外部出力:6(NPN) 2D / 3D
NX-CT2220 高速カウンタユニット, カウンタCH数:2(PNP), 外部入力:6(PNP), 外部出力:6(PNP) 2D / 3D
NX-CT2320 高速カウンタユニット, カウンタCH数:2, 外部入力:6(NPN), 外部出力:6(NPN) 2D / 3D
NX-CT2420 高速カウンタユニット, カウンタCH数:2, 外部入力:6(PNP), 外部出力:6(PNP) 2D / 3D
NX-AUX02 誤挿入防止ピン 2D / 3D
NX-TBA162 端子台 16点 電流容量10A 列番号印刷 A/B 2D / 3D
NX-TBB162 端子台 16点 電流容量10A 列番号印刷 C/D 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答