NA5 本体

商品名称 仕様 形式
画面サイズ 表示色 解像度 枠色
形NA5-15W 15.4インチワイド 1677万色TFTカラー
(24ビットフルカラー)
1280×800ドット 黒 NA5-15W101B-V2
シルバー NA5-15W101S-V2
形NA5-12W
(近日発売予定)
12.1インチワイド 黒 NA5-12W101B-V2
シルバー NA5-12W101S-V2
形NA5-9W 9インチワイド 800×480ドット 黒 NA5-9W001B-V2
シルバー NA5-9W001S-V2
形NA5-7W 7インチワイド 黒 NA5-7W001B-V2
シルバー NA5-7W001S-V2

オプション

商品名称 仕様 形式
高圧防水用
アタッチメント *1
9インチワイド用 高圧防水規格(UL Type 4X)に対応する場合のみに必要なアタッチメントです。
UL Type 4Xとは、1分間に246リットルの水をかけるレベルの高圧防水規格です。
NA-9WATW01
7インチワイド用 NA-7WATW01
パネル取りつけ金具 *1 2個入り。UL Type 4Xに対応するには、NA5-15W□□□□-V2は2set、NA5-12W□□□□-V2は 1set必要です。 NA-ATT01
SDメモリカード 2GB HMC-SD292
4GB HMC-SD492
16GB HMC-SD1A2
USBメモリ 2GB FZ-MEM2G
16GB FZ-MEM16G
バッテリセット バッテリ寿命5年(25℃) CJ1W-BAT01
RS-232C接続ケーブル Dサブ9Pプラグ-Dサブ9Pプラグ ケーブル長:2m XW2Z-200T
ケーブル長:5m XW2Z-500T
Dサブ9Pプラグ-バラ線 ケーブル長:2m XW2Z-200T-3
ケーブル長:5m XW2Z-500T-3
反射保護シート 15インチ用(乱反射や汚れを防止するカバー。シート全体が無色透明。5枚1組) NA-15WKBA04-V2
12インチ用(乱反射や汚れを防止するカバー。シート全体が無色透明。5枚1組) NA-12WKBA04-V2
9インチ用(乱反射や汚れを防止するカバー。シート全体が無色透明。5枚1組) NA-9WKBA04-V2
7インチ用(乱反射や汚れを防止するカバー。シート全体が無色透明。5枚1組) NA-7WKBA04-V2

*1. NA5-15W□□□□-V2/NA5-12W□□□□-V2には高圧防水用アタッチメントを使用しないでください。使用した場合、浸水が発生し、機器に重大な損害を発生させるおそれがあります。NA5-15W□□□□-V2/NA5-12W□□□□-V2をUL Type 4X規格に適合させるには、取りつけ金具を追加して取りつけてください。

Soft-NA

商品名称 仕様 ライセンス数 メディア 形式
Soft-NA Soft-NAは、FA生産現場の情報を表示し、必要に応じて操作を
行うことができる産業用表示器としての安全性・信頼性・保守
性を両立したソフトウェアです。
なし
(メディアのみ)
DVD NA-RTSM *1
1ライセンス版 USBドングル NA-RTLD01
3ライセンス版 NA-RTLD03
10ライセンス版 NA-RTLD10

*1. Soft-NAのインストーラ自体は、当社Webサイトより、無償でダウンロードしていただけますので、本形式を必ずしも購入いただく必要はありません。
(https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3792/)

動作環境

市販のパソコンをご利用になる場合

項目 システム要件
OS Windows 10 Pro バージョン1903以上 64ビット版 Windows 11 Pro バージョン24H2以上
プロセッサ Intel Atom® x5-E3940 プロセッサ相当以上の
プロセッサ *1
Intel Celeron® N4000 プロセッサ相当以上の
プロセッサ *1
RAM 4GB以上
インストールに必要なハードドライブの空き領域 1GB以上
光学ディスク装置 DVD-ROMドライブ *2
通信ポート USB USB2.0 Type-A *3
LAN Ethernet *3

*1.Armベースのプロセッサはサポートしていません。
*2.NA-RTSMを使用してインストールする場合に必要となります。
*3.最低1ポート必要。使用方法により必要なポート数は異なります。

産業用PCプラットフォーム NYシリーズをご利用になる場合

対応機種は以下の通りです。
・形NYB□□-□□3□□ *1
・形NYB□□-□□4□□ *1
・形NYP□□-□□3□□-□□□□□□□□ *1
・形NYP□□-□□4□□-□□□□□□□□ *1
・形NYP□□-□□5□□-□□□□□□□□ *1
・形NY5□□-1□00-□□□44□□□□ *1
*1. 工場出荷時にインストールされているOS上で使用される場合のみ、サポート対象となります。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
icon_01詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。

USBケーブル

商品名称 仕様
USBケーブル 市販USBケーブルをご使用ください。
仕様:USB2.0(または1.1)用ケーブル(Aコネクタ-Bコネクタ)、最大5.0m

ネットワーク構成機器の推奨品

産業用スイッチングハブ

商品名称 機能 ポート数 付属品 消費電流(A) 形式
産業用スイッチングハブ 優先度制御(QoS):
EtherNet/IPの制御データ優先
10/100BASE-TX、Auto-Negotiation
5 電源用コネクタ 0.07 W4S1-05D

Ethernet通信ケーブル推奨品

カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。ストレート/クロスいずれも可です。

商品名称 メーカ 形式
サイズ・線心数(対数):
AWG24×4P
ケーブル 倉茂電工株式会社
お問い合わせ先:TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
KETH-SB
RJ45コネクタ パンドウイットコーポレーション
お問い合わせ先: 日本支社 大阪支店
MPS588

注1. ケーブルおよびコネクタは、上記表の組み合わせでのご使用を推奨します。