認証規格

認証機関 規格 ファイルNo.
UL * UL508、CSA C22.2 No.14 E76675
TÜV SÜD EN60947-5-1(直接開路動作認証)、EN60947-5-8 お問い合わせください。
CQC(CCC) GB/T 14048.5 2003010305070634

*ULでCSA C22.2 No.14規格の認証をとっています。

安全規格認証定格

TÜV(EN60947-5-1)

使用カテゴリAC-15DC-13
定格作動電流(Ie)0.75A0.55A
定格作動電圧(Ue)240V125V

UL/CSA(UL508、 CSA C22.2 No.14)、CCC(GB/T 14048.5)

DC24V 300mA(誘導負荷)
AC125V 1A(抵抗負荷)

定格

定格絶縁電圧250V
定格通電電流2.5A
定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)
最小適用負荷DC24V 4mA
インパルス耐電圧異極 : 4.0kV、同極 : 2.5kV
使用周囲温度−10~+55°C(ただし、氷結しないこと)
使用相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度−25~+65°C

性能

絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗100mΩ以下(初期値)
耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm以上
耐衝撃150m/s2
機械的耐久性OFF→ ON:100万回以上
OFF→ ON→ OFF(直接開路):10万回以上
電気的耐久性10万回以上
保護構造IP65(シールゴム付きタイプのみ)