本体
| 定格入力電圧(電源電圧共用) | 形式 |
|---|---|
| 三相4線式:AC100~277V(L-N)、AC173~480V(L-L)
単相2線式:AC100~277V 単相3線式:AC100~240V(L-N)、AC200~480V(L-L) 三相3線式 1相接地:AC100~480V(L-L) 三相3線式 非接地:AC173~480V(L-L) |
KM-PMBN-EIP |
CT(別売)
| 定格一次側電流 | 形式 |
|---|---|
| 5A | KM-PCBE005 |
| 50A | KM-PCBE050 |
| 100A | KM-PCBE100 |
| 200A | KM-PCBE200 |
| 400A | KM-PCBE400 |
| 600A *1*2 | KM-PCBE600 |
*1. 形KM-PCBE600は一部エリアのみ販売しています。
*2. 600A定格(形KM-PCBE600)のCTはUL/CS認証を含む安全規格認証に対応していません。
EtherNet/IP通信ケーブル推奨品
カテゴリ5以上のSTPケーブル(シールド付ツイストペアケーブル)を使用します。
コネクタ付ケーブル
| 商品名称 | メーカ | ケーブル長(m) | 形式 | お問合せ先 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ・線心数(対数):AWG26×4P
ケーブルシース 材質:LSZH *2 |
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) RJ45コネクタ小型タイプ *1 ケーブル色:黄色 *3 ![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | XS6W-6LSZH8SS30CM-Y | オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ TEL:0120-919-066 |
| 0.5 | XS6W-6LSZH8SS50CM-Y | ||||
| 1 | XS6W-6LSZH8SS100CM-Y | ||||
| 2 | XS6W-6LSZH8SS200CM-Y | ||||
| 3 | XS6W-6LSZH8SS300CM-Y | ||||
| 5 | XS6W-6LSZH8SS500CM-Y | ||||
| サイズ・線心数(対数):AWG22×2P | 両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) RJ45コネクタ堅牢タイプ *1 ケーブル色:ライトブルー ![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | XS5W-T421-AMD-K | |
| 0.5 | XS5W-T421-BMD-K | ||||
| 1 | XS5W-T421-CMD-K | ||||
| 2 | XS5W-T421-DMD-K | ||||
| 5 | XS5W-T421-GMD-K | ||||
| 10 | XS5W-T421-JMD-K | ||||
*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. 制御盤内配線用のLow Smoke Zero Halogenケーブル。
*3. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。形式末尾が、緑色は「-G」、青色は「-B」に変わります。
Condition Monitoring Configuration Tool(設定ツール)、PLC、PCと、産業用スイッチングハブを介して、Ethernetケーブルで接続します。
配線はカテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。ストレートケーブルまたはクロスケーブルのいずれも使用できます。
Ethernetケーブル/コネクタ
| 部品名 | メーカ | 形式 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|
| Ethernetケーブル | 倉茂電工株式会社 | KETH-SB *1 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
| JMACS株式会社 | IETP-SB *1 | オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324 |
|
| 株式会社プロテリアル | NETSTAR-C5E SAB 0.5×4P | 株式会社プロテリアルの
ホームページの問い合わせフォーム |
|
| RJ45コネクタ | パンドウイットコーポレーション | MPS588-C *1 | パンドウイットコーポレーション
日本支社 大阪支店 |
*1. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
産業用スイッチングハブ(推奨品)
| 商品名称 | メーカ | 形状 | 機能 | ポート数 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産業用
スイッチングハブ |
オムロン(株) | ![]() |
優先度制御(QoS):
EtherNet/IPの制御データ優先 故障検知: ブロードキャストストーム・LSI異常検知、 100BASE-TX/10BASE-T、Auto-Negotiation |
5 | W4S1-05D |
| シスコシステムズ | メーカにお問い合わせください。
|
||||
| (株)コンテック | メーカにお問い合わせください。
|
||||
| フェニックス コンタクト(株) | メーカにお問い合わせください。
|
||||