【1. 設置しやすい】盤内での設置工数を削減
既存盤のわずかな空きスペースにも設置可能
EtherNet/IPTM対応をスリムボディで実現。単回路でも複数回路でも大幅な省スペース化により、わずかなスキマにも設置できます。
*1. 2025年7月現在、当社調べ。EtherNet/IP対応タイプ、400V計測の場合。
複数回路への対応で配線・機器の最小化が可能
多回路計測により1回路あたりの計測コストを削減できます。
標準通信インターフェースを搭載 変換機が不要で配線の手間も削減
Ethernet通信対応(EtherNet/IPTM、ModbusTCP)で、生産設備やユーザ様のツールへの接続性が向上します。
省スペースだから小ブレーカ単位まで計測
省スペースかつ多回路監視に対応しているため、小ブレーカ単位まで監視*4でき、生産設備の細かな電力使用量まで把握できます。
*4. 2つの監視対象が同電圧の場合のみ監視できます。
異電圧の場合はお手数ですが、機器をもう1台購入いただくようにお願いします。
【2. 選定しやすい】機種選定の手間を削減
主要な安全規格を取得しグローバルに輸出可能
単相100V~三相480V対応で幅広い装置の電力量計測が可能です。
また、主要な安全規格を取得しているため、グローバルに展開できます。
幅広い電圧環境に対応し機種選定ミスを防止
これまでは装置や国ごとで機器を選定·管理をしなければなりませんでしたが、KM-PM1機種でグローバルに多様な装置への対応が可能。選定·管理の工数を削減できます。
【3. 設定しやすい】システム構築や設定工数を削減
誤配線や誤設定が発生することで、システム構築に大きく後戻り工数が発生します。
KM-PMなら電力計測に知見がない方でも簡単にわかりやすいUI設計で、後戻り工数を低減できます。
工場のファシリティ設備から生産ラインまで電力量を見える化できるシステム図
電力量モニタと可視化ツールの組み合わせ一覧
環境に配慮した制御盤づくりを
地球温暖化や気候変動による自然災害は地球規模の社会問題として、グローバルの150か国以上の国と地域での脱炭素社会への実現に向けた取組みが求められています。オムロンでは、生産現場の中枢である制御盤づくりを基に温室効果ガス(GHG)排出量の半減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。
【Green】環境に配慮した制御盤づくりを
制御盤のGHG排出量低減化でカーボンニュートラルに貢献
環境に配慮した考え方も取り入れ、人·地球にやさしい制御盤づくりを実現します。
【Process】設計、製作プロセスに革新を
圧倒的な工数削減を実現
電気制御CADライブラリを全機種提供し、設計工数を大幅削減。プッシュイン端子台なら作業は1ステップ。配線工数を大幅削減。
【Panel】制御盤にさらなる進化を
小型&高信頼性を両立した制御盤を実現
統一サイズ&密着取付だから、制御盤の機能追加や小型化に貢献します。挿しやすく、抜けにくい、独自のプッシュインPlus端子台採用。
【People】人に“易しさ”と“優しさ”を
制御盤に関わるすべての人に、安心で快適なモノづくりを提供
オムロンのプッシュインはまるでイヤホンジャックに挿しこむような感覚。挿しやすい独自の端子台で作業者の指先への負担を軽減します。
Value Design for Panelに環境に配慮した考え方を追加
オムロンの制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方Value Design for Panel(以下、Value Design)は、お客様の制御盤に新しい価値をもたらします。さらに環境に配慮した考え方も取り入れ、人・地球にやさしい制御盤づくりを実現します。