項目 OL-450S2 OL-450S3
質量(バッテリ付) 201kg(マストあり)/
188kg(マストなし)
205kg(マストあり)/
192kg(マストなし)
使用環境 周囲温度範囲 5~40℃
保管および出荷時の温度範囲 ー 20~+60℃
使用および保存時の湿度範囲 5~95%(結露なきこと)
動作環境 室内専用、過度の粉塵、腐食性ガスのなきこと
高地での使用 2,000m(最大)
汚染度 2(IEC60664-1)
保護構造 IP20
粉塵/煙(当社規定) 動作環境において、40μm未満の粉塵のフロア堆積量は11.7mL/m2を超えてはなりません。
煙の多い場所での運転を避けること。
筐体の定格 NEMA規格 Type 2に準拠(屋内用、防塵および軽度の水滴防護仕様)
大気 危険物質(爆発性ガスやオイルミスト)なきこと
フロア条件 最低地上高 10mm
最小フロア平坦度 NEN 2747-2001/平坦度カテゴリ5、DIN 18202グループ3
最小水平度 FL25(ACI 117基準)
電気伝導性 フロア最大抵抗値:1GΩ
耐摩耗性 NEN 2743-1999/耐摩耗等級1
最大許容段差 段差走行は不可
溝の最大許容幅 *1 10mm
最大勾配 平坦面のみ
床の最低圧縮強度 9.9MPa、NEN-EN 206-1: 2014/強度区分C25/30
床面の最小摩擦係数 静止摩擦係数μs≧0.6
動摩擦係数μd≧0.4
ナビゲーション ルーティング 作業環境のマッピングに基づいて、セーフティスキャンレーザを使用して
自己位置推定することにより、自律的なルーティングを実現します。
作業環境マップ作成方法 作業環境内でモバイルロボットを操作して、情報収集完了後、スキャンした
データをMobilePlannerへ取り込みます。
リフト リフト能力 450kg
リフト高さ 308mm
リフト速度 40mm/s
移動性 走行時間 最大積載時:約7時間
無積載時:約11時間
回転半径(ピボット回転時) 685mm 712mm
最小旋回半径 750mm
最大直進速度(前方および横方向) 1,200mm/s
最大逆進速度 300mm/s
最大並進加速度 750mm/s2
最大並進減速度 1,000mm/s2
最大回転速度 65°/s 35°/s
最大回転加速度 165°/s2 85°/s2
最大回転減速度 165°/s2 85°/s2
最大慣性モーメント 100kg・m2
停止位置精度
(モバイルロボット1台)*2
指定された位置:±160mm、±7°
CAPSによるアシスト有:±6mm、±0.6°
停止位置精度(フリート)*2 指定された位置:±160mm、±7°
CAPSによるアシスト有:±10mm、±0.8°
駆動部車輪 材質 Vulkollan トレッド付きスチールホイール
基準 モバイルロボット EN ISO 12100、EN ISO 13849-1、EN IEC 60204-1、
EN ISO 3691-4(4.12項は除く)、EN61000-6-2、EN61000-6-4
バッテリ UN 38.3
固定電子機器および固定コイル EN 60335-2-29、EN 62311、EN 55011、EN 61000-6-2、UL 1564、
CAN/CSA C22.2 107.2
ワイヤレス IEEE 802.11 a/b/g
認証マーク モバイルロボット KC、CE、RCM
固定電子機器および固定コイル CE、cMETus
バッテリ CE
セーフティ機能 セーフティスキャナ 前面セーフティスキャナ2基、29のゾーンセットに対応、速度に応じて
選択。クラス1Mレーザ(合理的に予見可能な使用条件下で裸眼に対して
安全)
非常停止ボタン コントロールストリップに2個搭載
リアバンパ リアバンパが物理的に押し込まれると、モバイルロボットを停止
聴覚的なインジケータ 可聴式の警告ブザー、MobilePlannerにより設定可能
視覚的なインジケータ LEDライトストリップ モバイルロボットの前後に搭載。移動方向と動作状態を表示
LED信号灯 マストに搭載され、移動方向と動作状態を表示 *3

*1. 10mmの隙間は、750mm/sを超える速度では走行できません。 隙間を日常的に横断する走行は避けてください。高速で隙間を横断したり、頻繁に隙間を横断したりすると、駆動系部品の寿命が短くなります。
*2. 停止位置の再現性に関する値は、モバイルロボットのデフォルトパラメータと、OL-450Sシリーズのモバイルロボットで作成されたマップを使って求めました。
*3. オプション品(28110-518、28110-522)として購入可能

充電ステーション

最大入力電流 16A
入力電圧 AC200~240V、50/60Hz、単相
出力電圧 DC15~60V(公称DC28V)
消費電力 3.3kW
最大出力電流 60A
最大出力 3kW
相対湿度 0~95%(結露なきこと)
充電方法 ワイヤレス(主)、有線(副)
周囲動作温度範囲 ー 10~+40℃
保管および出荷時の温度範囲 ー 20~+55℃
保護構造 固定電子機器:IP20
固定コイル:IP68
高地での使用 標高2,000mまで
汚染度 1(IEC60664-1)
EMCのクラス クラスA(IEC 61000-6-2)
質量 固定電子機器5.9kg
固定コイル2.8kg

バッテリ

タイプ リチウムイオン(LiFePO4)
電圧 DC25.6V
容量 公称42Ah
充電時間 25分(20%から80%までの充電)*1
充電サイクル 約6,000回 *2 *3
動作サイクル(放電深度) 80%
充電方法 ワイヤレス(主)、有線(副)
充電時の周囲温度範囲 10~40℃
放電時の温度範囲 0~50℃
保管および出荷時の温度範囲 ー 20~+60℃
湿度(動作時および保管時) 10~90%(結露なきこと)
高地での使用 2,000m
保護構造 IP54
質量 20kg

*1. バッテリを長持ちさせるため、充電時間は電池の温度と充電状態によって変化します。
*2. 100%の放電深度でバッテリを使用した場合、公称バッテリ容量の約80%が使用可能です。
*3. 以下の条件下:
・温度:15~50℃
・相対湿度:25~85%

MobilePlannerソフトウェア要件

MobilePlanner PC OS Windows 10(64ビット版)、 Windows 11
CPU 1.5GHzデュアルコアCPU推奨
RAM 1.5GB以上(4GB以上推奨)
SSDまたは
HDDの
空き容量
空き容量400MB以上
GPU 256MB以上
ディスプレイ XGA 1024×768、1,600万色以上
MobilePlanner
タブレット版
OS Android® OS、バージョン9以上、RAM 2GB以上
iOS®、バージョン10以上
サポート言語 英語、ドイツ語、日本語、フランス語、イタリア語、
韓国語、スペイン語、ポーランド語、簡体字、繁体字

Virtual Fleet Managerソフトウェア最小ハードウェア要件

フリートサイズ/
モバイルロボット台数
小
≦5
中
≦15
大
≦30
特大
>30超
*1
仮想CPU 2コア 4コア
クロック周波数
(1コアあたり)
2GHz 4GHz 3GHz 4GHz
仮想RAM 8GB 16GB 24GB 32GB
仮想ディスク 512GB 1TB
FLOW
ソフトウェアバージョン
FLOW Core 4.0以上

*1. 100台を超えるフリートについては、当社営業担当者にお問い合わせください。
注. PC/IPC/サーバは、ユーザがご用意ください。

サービス充電器

入力電圧 AC100~240V、50/60Hz
入力電流(最大) 7.5A
出力電圧 公称DC24V
最大DC27.75V
最大出力電流 7A
充電時間 72分(0%から20%までの充電)
周囲動作温度範囲 10~40℃
湿度 0~95%(結露なきこと)
質量 2.9kg
外形寸法(奥行き×幅×高さ) 252mm×179mm×120mm