| 商品名称 | リフティングプレートの長さ | マスト | 形式 |
|---|---|---|---|
| OL-450S2 | 771mm | 1.6m | 37590-70000 |
| なし | 37590-70009 | ||
| OL-450S3 | 851mm | 1.6m | 37590-80000 |
| なし | 37590-80009 |
注1. フリート内のすべてのモバイルロボットには、同じバージョンのFLOW Coreソフトウェアをインストールする必要があります。モバイルロボットを既存のフリートに追加する形で注文される際は、フリート管理が適切に行われるように、事前に当社営業担当者にご相談ください。
注2. モバイルロボット用バッテリは、別途注文していただく必要があります(形式:28110-020)。適用される法規制を確実に遵守するため、リチウムイオンバッテリの注文前に、地域における出荷規制を確認してください。
モバイルロボットの同梱品
| 商品名称 | 説明 |
|---|---|
| ラベル | 警告および製品ラベル |
| 印刷版マニュアル | モバイルロボットの安全、開梱、組み立てに関する印刷版ガイド |
| 持ち上げ金具 | モバイルロボットを持ち上げるための金具 |
| 三角スパナ | 前面スキンを取り外すための工具 |
アクセサリおよびオプション品
| 商品名称 | 詳細 | 形式 |
|---|---|---|
| バッテリ *1 *2 | モバイルロボット用の充電式の電源です。 | 28110-020 |
| 固定電子機器
(ワイヤレス充電装置)および 固定コイル *2 |
モバイルロボットのワイヤレス充電用電源ボックスです。
ワイヤレス充電用外部充電コイル、電源ボックス⇔充電コイル 間のケーブル(3m)、カバー付き。 電源ボックスの電源ケーブルおよび固定用部品については、 お客様にてご用意をお願いします。 |
28110-101 |
| スロープ式
充電ステーション *2 |
床固定型、ワイヤレス充電対応のスロープ付きステーション。
固定コイル用保護カバー付き。 |
28110-102 |
| サービス充電器 | 充電ステーションでモバイルロボットが充電できない場合、
こちらを使用してバッテリを充電します。 世界各地域に対応した5つのケーブルが付属。 |
28110-113 |
| 手動搬送装置 | 電源の入っていない(開梱時等)モバイルロボットを移動
させるために使用します。 |
28110-501 |
| マスト | 1.6mのマスト | 28110-522 |
| 1.2mのマスト | 28110-518 | |
| リフトブリッジ *3 | リフティングプレートが上昇した状態でモバイルロボットへの
電力供給が失われた場合に、こちらを使用してリフティング プレートを下げることができます。 バッテリ付き。 |
28110-503 |
| ワークベンチ | モバイルロボットを載せてメンテナンス作業を行うための
テーブルです。 |
28110-504 |
| メンテナンスキット1 | スキャナ清掃用のワイプ | 28110-506 |
| メンテナンスキット2 | スキャナ清掃用の洗剤 | 28110-505 |
| モバイルI/Oボックス | Fleet Managerと併用して、モバイルロボットの目標地点への呼び出し
や、I/Oで接続されたデバイスの制御に使用します。 |
23419-802 |
| モバイルI/Oボックス電源 | モバイルI/Oボックスとあわせて購入されることをお勧めします。 | 23419-812 |
*1. 適用される法規制を確実に遵守するため、リチウムイオンバッテリの注文前に、地域における出荷規制を確認してください。
*2. モバイルロボット本体とあわせて、オプション品(28110-101、28110-102)を購入されることをお勧めします。
*3. バッテリの充電には、マキタ製充電器DC18RCをお薦めします。
ソフトウェアライセンス
| 商品名称 | 適用対象 | 構成 | 形式 |
|---|---|---|---|
| Fleet Operations
Workspace Core Fleet Managerライセンス3年 |
Virtual
Fleet Manager |
FLOW Coreライセンスの3年の初回使用権。更新可能。
□□は、モバイルロボットの接続ライセンス数を示す05、 10、15、20、25、30に置き換えてください。 モバイルロボットの数が31以上の場合、□□を50に置き 換えてください。 ※運用可能な最大数はHW性能に依存します。 |
30271-1□□ *1 |
| Fleet Operations Workspace
Core Fleetの台数 アップグレードライセンス |
モバイルロボットを1台追加するごとにフリート接続制限
を増加する権利(既存ライセンスに使用)。 |
30271-001 | |
| Fleet Operations Workspace
Coreの1年更新ライセンス |
FLOW Coreライセンスの1年の更新権。
□□は、モバイルロボットの接続ライセンス数を示す 05~30に置き換えてください。モバイルロボットの数が 31以上の場合、□□を50に置き換えてください。 ※運用可能な最大数はHW性能に依存します。 |
30271-2□□ | |
| Fleet Operations
Workspace iQ(FLOW iQ) ライセンス |
FLOW iQライセンスの1年の使用権。 | 30271-701 | |
| FLOW iQライセンスの3年の使用権。 | 30271-703 | ||
| Cell Alignment
Positioning System(CAPS) ライセンス |
AMR | ソフトウェアによって定義された対象を用いてモバイルロ
ボットを位置決めします。CAPSの恒久ライセンス。 |
20271-805 |
*1. FLOW Core Fleet Managerライセンスの有効期限が切れた後でも、Virtual Fleet Managerの全機能は動作し続けます。サブスクリプションの更新は不要です。
バグの修正、機能のアップグレード、性能の向上など、今後のソフトウェアリリースにアクセスしたりするには、引き続き有効なライセンスが必要です。
注. 最新バージョンのFLOW Coreソフトウェアにアップグレードするには、当社営業担当者にお問い合わせください。ソフトウェアをアップグレードするには、有効なサブスクリプションが必要です。