| 種類 | HAPS機能 |
ドッキング
ステーション |
ジョイスティック
(ペンダント) |
トッププレート | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-1500 | なし | なし | 37483-00000 | ||
| あり | 37483-10004 | ||||
| ダブルセンサ | なし | 37483-00200 | |||
| あり | 37483-10204 | ||||
注1. モバイルロボットを既存のフリートに追加する形で注文される際は、フリート管理が適切に行われるように、事前に当社営業担当者にご相談ください。
注2. HD-1500に使用するバッテリは別途注文していただく必要があります。詳細は「アクセサリおよびオプション品」の項目をご参照ください(68330-000)。
適用される法規制を確実に遵守するため、リチウムイオンバッテリの注文前に、地域における出荷規制を確認してください。
モバイルロボットの同梱品
| 商品名称 | 説明 |
|---|---|
| ラベル | 持ち上げ、警告および製品ラベル |
| USBドライブ | モバイルロボットの操作に関するデジタル製品マニュアルおよびソフトウェアを含みます。 |
| 印刷版マニュアル | 安全性、開梱に関する印刷版マニュアル |
| 持ち上げキット | モバイルロボットの持ち上げ用ストラップと金具が付属します。 |
アクセサリおよびオプション品
| 項目 | 詳細 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| サイドレーザキット | サイドレーザ(2台)、取付キット、ケーブル、ハードウェアが付属しています。 | 68945-030 | |
| サイドレーザ延長ケーブル(通信用) | ケーブル1本(1m) | 22115-000F | |
| ケーブル1本(2m) | 22117-000F | ||
| サイドレーザ延長ケーブル(電源用) | ケーブル1本(1m) | 22800-000F | |
| ケーブル1本(2m) | 22802-000F | ||
| モバイルI/Oボックス | Fleet Managerと併用して、モバイルロボットを目標地点に呼び出したり、
I/Oで接続されたデバイスを制御したりします。 |
23419-802 | |
| モバイルI/Oボックス電源 | モバイルI/Oボックスとあわせて購入されることをお勧めします。 | 23419-812 | |
| トッププレートキット | モバイルロボットの上面カバーです。
アクセス用パネルカバー、カバーシール、ロードプレート、ハードウェア、 ラベルが付属しています。 |
68950-000 | |
| ジョイスティック(ペンダント) | モバイルロボットの手動操作に使用する、手持ち式の外部入力装置です。
主にマップの作成に使用します。 |
68940-000L
(MD/HD共用) |
|
| ドッキング
ステーション |
給電ボックス | ドッキングステーションの充電ターゲットやバッテリに電力を供給します。 | 73990-000
(MD/HD共用) |
| ドッキングステーションの
充電ターゲット |
壁やフロアに固定され、モバイルロボットが自ら充電する際にドッキングします。
給電ボックスに接続します。 |
68910-000
(MD/HD共用) |
|
| バッテリ *1 | モバイルロボット用の取り外し可能な充電式の電源です。 | 68330-000 | |
| ワイヤレスアンテナ拡張キット | ダイポールアンテナ2本、2m同軸ケーブル2本、0.6m同軸ケーブル2本が
含まれます。 |
68955-000
(MD/HD共用) |
|
| High Accuracy Positioning System(高精度位置
決めシステム:HAPS)、シングルセンサ |
磁気フロアテープを使用してモバイルロボットを位置決めします。
HAPSシングルセンサキットが付属します。 |
68925-010 | |
| High Accuracy Positioning System(高精度位置
決めシステム:HAPS)、ダブルセンサ |
磁気フロアテープを使用してモバイルロボットを位置決めします。
HAPSダブルセンサキットが付属します。 |
68925-020 | |
| High Accuracy Positioning System(高精度位置
決めシステム:HAPS)、磁気テープ |
幅25mm、長さ49m(表面S極) | 14925-000 | |
*1. 適用される法規制を確実に遵守するため、リチウムイオンバッテリの注文前に、地域における出荷規制を確認してください。
ソフトウェアライセンス
| 商品名称 | 適用対象 | 構成 | 形式 |
|---|---|---|---|
| Fleet Operations Workspace Core
Fleet Managerライセンス 3年 |
Virtual Fleet
Manager |
FLOW Coreライセンスの3年の初回使用権。更新可能。
□□は、モバイルロボットの接続ライセンス数を示す05、10、 15、20、25、30、50に置き換えてください。モバイルロボッ トの数が31台以上の場合、□□を50に置き換えてください。 ※運用可能な最大数はHW性能に依存します。 |
30271-1□□ *1 |
| Fleet Operations Workspace Core
Fleetの台数アップグレードライセンス |
モバイルロボットを1台追加するごとにフリート接続を増加す
る権利(既存ライセンスに使用)。 |
30271-001 | |
| Fleet Operations Workspace Coreの
1年更新ライセンス |
FLOW Coreライセンスの1年の更新権。
□□は、モバイルロボットの接続ライセンス数を示す05、10、 15、20、25、30、50に置き換えてください。モバイルロボッ トの数が31台以上の場合、□□を50に置き換えてください。 ※運用可能な最大数はHW性能に依存します。 |
30271-2□□ | |
| Fleet Operations Workspace iQ
ライセンス |
FLOW iQライセンスの1年の使用権。 | 30271-701 | |
| FLOW iQライセンスの3年の使用権。 | 30271-703 | ||
| プライマリFLOW Core・ライセンス 1年 | EM2100 | プライマリFLOW Coreライセンスの1年の使用権。
モバイルロボット1台につき1ライセンス必要。更新可能。 |
20271-800 *2 |
| プライマリFLOW Core・ライセンス 5年 | プライマリFLOW Coreライセンスの5年の使用権。
モバイルロボット1台につき1ライセンス必要。更新可能。 |
20271-806 *2 | |
| セカンダリFLOW Core・ライセンス1年 | セカンダリFLOW Coreライセンスの1年の使用権。
フリート1つにつき1ライセンス必要。更新可能。 |
20271-802 *2 | |
| セカンダリFLOW Core・ライセンス5年 | セカンダリFLOW Coreライセンスの5年の使用権。
フリート1つにつき1ライセンス必要。更新可能。 |
20271-807 *2 | |
| Fleet Operations Workspace(FLOW iQ)
ライセンス |
FLOW iQライセンスの1年の使用権。 | 20271-701 | |
| FLOW iQライセンスの5年の使用権。 | 20271-705 | ||
| Cell Alignment Positioning System
(CAPS)ライセンス |
AMR | ソフトウェアによって定義された対象を用いて
モバイルロボットを位置決めします。CAPSの恒久ライセンス。 |
20271-805 |
*1. FLOW Core Fleet Managerライセンスの有効期限が切れたあとでも、Virtual Fleet Managerの全機能は動作し続けるため、サブスクリプションの更新は不要です。バグの修正、機能のアップグレード、性能の向上など、今後のソフトウェアリリースにアクセスするには、引き続き有効なライセンスが必要です。
*2. 更新せず1年間のライセンスの期限が切れると、ライセンスが更新されるまで、当社製モバイルロボットソリューションのEM2100フリート管理機能は停止します。なお、Virtual Fleet Managerには該当しません。
連続5年間のライセンス使用(5年間のライセンス1本または1年間のライセンス5本)のあと、すべてのEM2100フリート管理機能を引き続き利用する場合は、ライセンスの更新が必要となります。またバグの修正、機能のアップグレード、性能の向上などの新しいソフトウェアリリースにアクセスするには、引き続き有効なライセンスが必要です。
注. 最新バージョンのFLOW Coreソフトウェアにアップグレードするには、当社営業担当者にお問い合わせください。