| 種類 | 可搬重量 | ペンダント | 充電ステーション | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| MD-650 | 650kg | なし | なし | 37350-10000 |
| なし | あり | 37350-10002 | ||
| あり | あり | 37350-10004 | ||
| MD-900 | 900kg | なし | なし | 37370-10000 |
| なし | あり | 37370-10002 | ||
| あり | あり | 37370-10004 |
注1. フリート内のすべてのモバイルロボットには、同じバージョンのFLOW Coreソフトウェアをインストールする必要があります。モバイルロボットをフリートに追加する際には、その他の点についても考慮してください。詳しくは、当社営業担当者までお問い合わせください。
注2. モバイルロボット用バッテリは、別途注文していただく必要があります。詳細は「アクセサリおよびオプション品」の項目をご参照ください(73330-100)。適用される法規制を確実に遵守するため、リチウムイオンバッテリの注文前に、地域における出荷規制を確認してください。
モバイルロボットの同梱品
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ラベル | 持ち上げ、警告および製品ラベル |
| トッププレートシールキット | M16ねじ8本、PTFEスレッドシーリングテープ、テープ貼り付け説明書が付属します。 |
| 持ち上げキット | モバイルロボットの持ち上げ用ストラップと金具が付属します。 |
| USBドライブ | モバイルロボットの操作に関するデジタル製品マニュアルおよびソフトウェアを含みます。 |
| 印刷版マニュアル | モバイルロボットの安全性および開梱に関する印刷版マニュアルおよびガイド |
アクセサリおよびオプション品
| 項目 | 詳細 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| ペンダント | モバイルロボットの手動操作に使用する、手持ち式の外部入力装置で
す。主にマップの作成に使用します。 |
68940-000L
(MD/HD共用) |
|
| 充電ステーション | 給電ボックス | ドッキングステーションの充電ターゲットや充電用バッテリに電力を
供給します。 |
73990-000
(MD/HD共用) |
| ドッキング
ステーションの 充電ターゲット |
壁やフロアに固定され、モバイルロボットが自ら充電する際にドッキ
ングします。 給電ボックスに接続します。 |
68910-000
(MD/HD共用) |
|
| バッテリ *1 | モバイルロボット用の取り外し可能な充電式の電源です。 | 73330-100 | |
| サイドレーザキット | サイドレーザ2個、取付キット、ケーブルが付属します。 | 73945-010 | |
| High Accuracy Positioning System
(高精度位置決めシステム:HAPS)、 シングルセンサ |
磁気フロアテープを使用してモバイルロボットを位置決めします。
HAPSシングルセンサキットが付属します。 |
73925-010 | |
| High Accuracy Positioning System
(高精度位置決めシステム:HAPS)、 ダブルセンサ |
磁気フロアテープを使用してモバイルロボットを位置決めします。
HAPSダブルセンサキットが付属します。 |
73925-020 | |
| High Accuracy Positioning System
(高精度位置決めシステム:HAPS)、 磁気テープ |
幅25mm、長さ49m(表面S極) | 14925-000 | |
| モバイルI/Oボックス | Fleet Managerと併用して、モバイルロボットを目標地点に呼び出した
り、I/Oで接続されたデバイスを制御したりします。 |
23419-802 | |
| モバイルI/Oボックス電源 | モバイルI/Oボックスとあわせて購入されることをお勧めします。 | 23419-812 | |
| メンテナンス用ポート拡張キット | メンテナンス用ポート移設のためのケーブルと取付け用キットが付属
します。 |
73955-000 | |
| ワイヤレスアンテナ拡張キット | ダイポールアンテナ2台、2m同軸ケーブル2本、0.6m同軸ケーブル2
本が付属します。 |
68955-000
(MD/HD共用) |
|
| オペレータ用操作パネル移設キット | 延長ケーブルとブランキングプレートが付属します。 | 73953-000 | |
*1. 適用される法規制を確実に遵守するため、リチウムイオンバッテリの注文前に、地域における出荷規制を確認してください。
ソフトウェアライセンス
| 商品名称 | 適用対象 | 構成 | 形式 |
|---|---|---|---|
| Fleet Operations Workspace Core
Fleet Managerライセンス 3年 |
Virtual
Fleet Manager |
FLOW Coreライセンスの3年の初回使用権。更新可能。
□□は、モバイルロボットの接続ライセンス数を示す 05、10、15、20、25、30に置き換えてください。モ バイルロボットの数が31台以上の場合、□□を50に置 き換えてください。 ※運用可能な最大数はHW性能に依存します。 |
30271-1□□ *1 |
| Fleet Operations Workspace Core
Fleetの台数アップグレードライセンス |
モバイルロボットを1台追加するごとにフリート接続制
限を増加する権利(既存ライセンスに使用)。 |
30271-001 | |
| Fleet Operations Workspace Coreの
1年更新ライセンス |
FLOW Coreライセンスの1年の更新権。
□□は、モバイルロボットの接続ライセンス数を示す 05、10、15、20、25、30に置き換えてください。モ バイルロボットの数が31台以上の場合、□□を50に置 き換えてください。 ※運用可能な最大数はHW性能に依存します。 |
30271-2□□ | |
| Fleet Operations Workspace iQ
(FLOW iQ)ライセンス |
FLOW iQライセンスの1年の使用権。 | 30271-701 | |
| FLOW iQライセンスの3年の使用権。 | 30271-703 | ||
| プライマリFLOW Coreライセンス 1年 | EM2100 | プライマリFLOW Coreライセンスの1年の使用権。
モバイルロボット1台につき1ライセンス必要。更新可能。 |
20271-800 *2 |
| プライマリFLOW Coreライセンス 5年 | プライマリFLOW Coreライセンスの5年の使用権。
モバイルロボット1台につき1ライセンス必要。更新可能。 |
20271-806 *2 | |
| セカンダリFLOW Coreライセンス 1年 | セカンダリFLOW Coreライセンスの1年の使用権。
フリート1つにつき1ライセンス必要。更新可能。 |
20271-802 *2 | |
| セカンダリFLOW Coreライセンス 5年 | セカンダリFLOW Coreライセンスの5年の使用権。
フリート1つにつき1ライセンス必要。更新可能。 |
20271-807 *2 | |
| Fleet Operations Workspace iQ
(FLOW iQ)ライセンス |
FLOW iQライセンスの1年の使用権。 | 20271-701 | |
| FLOW iQライセンスの5年の使用権。 | 20271-705 | ||
| Cell Alignment Positioning System
(CAPS)ライセンス |
AMR | ソフトウェアによって定義された対象を用いてモバイル
ロボットを位置決めします。CAPSの恒久ライセンス。 |
20271-805 |
*1. FLOW Core Fleet Managerライセンスの有効期限が切れたあとでも、Virtual Fleet Managerの全機能は動作し続けるため、サブスクリプションの更新は不要です。バグの修正、機能のアップグレード、性能の向上など、今後のソフトウェアリリースにアクセスするには、引き続き有効なライセンスが必要です。
*2. 更新せず1年間のライセンスの期限が切れると、ライセンスが更新されるまで、当社製モバイルロボットソリューションのEM2100フリート管理機能は停止します。なお、Virtual Fleet Managerには該当しません。
連続5年間のライセンス使用(5年間のライセンス1本または1年間のライセンス5本)のあと、すべてのEM2100フリート管理機能を引き続き利用する場合は、ライセンスの更新が必要となります。またバグの修正、機能のアップグレード、性能の向上などの新しいソフトウェアリリースにアクセスするには、引き続き有効なライセンスが必要です。
注. 最新バージョンのFLOW Coreソフトウェアにアップグレードするには、当社営業担当者にお問い合わせください。ソフトウェアをアップグレードするためには、有効なサブスクリプションが必要です。